L'impiego sistematico dell'interasse di incolonnamento della Meusburger offre una perfetta continuità sia per i piccoli che per i grandi stampi.
Per garantire una sicurezza anti rotazione i due diametri di guida sono spostati simmetricamente, per cui il montaggio delle boccole avviene attraverso la piastra di forma o la piastra di fondo. I fori di guida spostati sono contrassegnati da una freccia fresata nella piastra, in modo da permettere lo staffaggio sicuro delle piastre normalizzate per una lavorazione successiva. Grazie al fissaggio salvaspazio degli elementi di guida la superficie utile del portastampo per tranciatura viene massimizzata. In questo modo, negli angoli delle piastre, possono essere lavorate filettature o distanziatori.
Tutti gli interassi degli stampi Meusburger sono costruiti secondo lo stesso principio. In questo modo il progettista può lavorare con misure standard e accorciare notevolmente i tempi di lavorazione.