Les avantages déterminants du bloc à colonne de précision SP
L’échelonnement des longueurs des colonnes de guidage a été fixé à 10 mm en direction de la partie supérieure de l’outil et à 20 mm en direction de la partie inférieure car la course entre la plaque supérieure et la contre-plaque varie généralement moins qu’entre la partie supérieure et la partie inférieure de l’outil.
Les colonnes de guidage avec collerette médiane sont combinables avec les douilles de guidage à roulement et les différents types de douilles de guidage par glissement.
Les dimensions longitudinales des colonnes de guidage, mesurées à partir du plan de fixation, sont quasiment de longueur égale. Cela maximise l’avantage du fléchissement de colonne le plus réduit possible.
- Fléchissement de colonne minimale
- Largeur utile maximale
- Montage simple des plaques
- Longueurs optimales des colonnes de guidage
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_SP-1_INT.png)
Les avantages par rapport aux blocs à colonnes standard SV
Particulièrement adaptées aux outils progressifs avec hautes exigences de précision car les colonnes de guidage sont fixées précisément au centre, sur la partie inférieure de la contre-plaque.
La surface utile est plus grande dans le cas de dimensions d’outils identiques car le système de guidage est dimensionné de manière plus petite.
Assemblage simple d’un outil de découpe avec des colonnes avec collerette médiane car la contre-plaque, à laquelle les colonnes de guidage sont fixées, est d’abord montée avec la plaque supérieure. Ensuite, la partie supérieure de l’outil est assemblée avec la partie inférieure de l’outil