Eseguiamo forature profonde con un’elevata precisione dei fori e del posizionamento.
Foratura profonda
La Meusburger esegue anche forature profonde di precisione a basso prezzo e in modo rapido. La foratura avviene con una punta a cannone monotagliente con raffreddamento interno. Ciò garantisce un'elevata precisione dei fori e del posizionamento stesso. Tutti i fori possono essere forniti con i relativi filetti di raccordo.
Inoltre, eseguiamo anche filettature per tappi, golfari e incisioni.
La Meusburger come fornitore completo
Approfittate della nostra lavorazione di alta qualità, combinata con una grande rete di servizi e svariati strumenti di supporto per realizzare i vostri progetti in modo efficiente.
I vostri vantaggi nella foratura profonda in un colpo d’occhio:
Lavorazione laterale, completa o solo parziale
Lavorazione parziale, incluso le connessioni e le filettature, realizzabile in una media di 10 giorni lavorativi
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali