Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Pietra abrasiva extra in carburo di silicio, legante duro

V 76182

Descrizione del prodotto

  • Pietre estremamente dure per la lavorazione dell’acciaio per utensili temprato sino a 63 HRC
  • Legante semiduro con profilo resistente

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

l
s
b
Grana
Pz. / Conf. pz.
Prezzo / pezzo Quantità
150 3 6 150 12 V 76182/  3x  6/  150 € 34.00
150 3 6 220 12 V 76182/  3x  6/  220 € 34.00
150 3 6 320 12 V 76182/  3x  6/  320 € 41.10
150 3 6 400 12 V 76182/  3x  6/  400 € 42.90
150 3 6 600 12 V 76182/  3x  6/  600 € 48.20
150 3 6 800 12 V 76182/  3x  6/  800 € 68.50
150 3 6 1000 12 V 76182/  3x  6/1000 € 74.00
150 3 13 150 12 V 76182/  3x13/  150 € 39.30
150 3 13 220 12 V 76182/  3x13/  220 € 39.30
150 3 13 320 12 V 76182/  3x13/  320 € 42.90
150 3 13 400 12 V 76182/  3x13/  400 € 44.90
150 3 13 600 12 V 76182/  3x13/  600 € 57.00
150 3 13 800 12 V 76182/  3x13/  800 € 78.50
150 3 13 1000 12 V 76182/  3x13/1000 € 84.50
150 6 6 150 12 V 76182/  6x  6/  150 € 37.50
150 6 6 220 12 V 76182/  6x  6/  220 € 37.50
150 6 6 320 12 V 76182/  6x  6/  320 € 44.90
150 6 6 400 12 V 76182/  6x  6/  400 € 46.30
150 6 6 600 12 V 76182/  6x  6/  600 € 54.00
150 6 6 800 12 V 76182/  6x  6/  800 € 75.00
150 6 6 1000 12 V 76182/  6x  6/1000 € 83.00
150 6 13 120 12 V 76182/  6x13/  120 € 53.00
150 6 13 150 12 V 76182/  6x13/  150 € 49.90
150 6 13 220 12 V 76182/  6x13/  220 € 49.90
150 6 13 320 12 V 76182/  6x13/  320 € 58.00
150 6 13 400 12 V 76182/  6x13/  400 € 60.00
150 6 13 600 12 V 76182/  6x13/  600 € 68.00
150 6 13 800 12 V 76182/  6x13/  800 € 94.00
150 6 13 1000 12 V 76182/  6x13/1000 € 106.00
150 13 13 150 12 V 76182/13x13/  150 € 66.50
150 13 13 220 12 V 76182/13x13/  220 € 66.50
150 13 13 320 12 V 76182/13x13/  320 € 78.00
150 13 13 400 12 V 76182/13x13/  400 € 83.00
150 13 13 600 12 V 76182/13x13/  600 € 108.00
150 13 13 800 12 V 76182/13x13/  800 € 158.00
150 13 13 1000 12 V 76182/13x13/1000 € 164.00

Informazioni sui prodotti

Informazioni sui prodotti

Utilizzo

  • Lavorare con olio per la lucidatura
  • Adatta per lavori manuali o con limatrice a mano

Download

Qui potete scaricare la scheda tecnica del prodotto in formato PDF.

Apri il PDF

Qui potete trovare il nostro assortimento di pietre abrasive.
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione