Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Mola lamellare con tessuto non tessuto, gambo Ø 6

V 74974

Descrizione del prodotto

  • Gambo Ø6 mm
  • Ideale per la molatura fine e per la pulitura
  • Combinazione di tessuto non tessuto e lamelle abrasive
  • Corindone normale
  • Sino a 55 HRC

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

d3
l
d1
l1
Grana
Pz. / Conf. pz.
Prezzo / pezzo Quantità
6 70 30 30 80 10 V 74974/30x30/  80 € 47.50
6 60 40 20 80 10 V 74974/40x20/  80 € 49.30
6 60 40 20 150 10 V 74974/40x20/150 € 49.30
6 60 40 20 240 10 V 74974/40x20/240 € 49.30
6 70 40 30 80 10 V 74974/40x30/  80 € 51.50
6 70 40 30 150 10 V 74974/40x30/150 € 51.50
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione