Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Elettrodo con spalla, grafite Q60

V 92574

Selezione dei prodotti

Materiale
h2
H
b2/l2
b1
l1
h1
Prezzo / pezzo Quantità
Q60 32 62 15 15 15 30 V 92574/15/15 15/30 € 9.45
Q60 32 82 15 15 15 50 V 92574/15/15 15/50 € 10.50
Q60 32 112 15 15 15 80 V 92574/15/15 15/80 € 12.40
Q60 32 62 15 20 20 30 V 92574/15/20 20/30 € 11.70
Q60 32 82 15 20 20 50 V 92574/15/20 20/50 € 12.80
Q60 32 112 15 20 20 80 V 92574/15/20 20/80 € 14.90
Q60 32 62 15 25 25 30 V 92574/15/25 25/30 € 13.70
Q60 32 82 15 25 25 50 V 92574/15/25 25/50 € 15.80
Q60 32 62 15 30 30 30 V 92574/15/30 30/30 € 16.70
Q60 32 82 15 30 30 50 V 92574/15/30 30/50 € 19.70
Q60 32 62 15 35 35 30 V 92574/15/35 35/30 € 20.10
Q60 32 82 15 35 35 50 V 92574/15/35 35/50 € 23.90
Q60 32 62 15 40 40 30 V 92574/15/40 40/30 € 24.20
Q60 32 82 15 40 40 50 V 92574/15/40 40/50 € 29.10
Q60 40 72 25 25 25 32 V 92574/25/25 25/32 € 14.90
Q60 40 102 25 25 25 62 V 92574/25/25 25/62 € 17.90
Q60 40 120 25 25 25 80 V 92574/25/25 25/80 € 19.90
Q60 40 72 25 30 30 32 V 92574/25/30 30/32 € 18.10
Q60 40 92 25 30 30 52 V 92574/25/30 30/52 € 21.10
Q60 40 120 25 30 30 80 V 92574/25/30 30/80 € 25.30
Q60 40 72 25 35 35 32 V 92574/25/35 35/32 € 21.90
Q60 40 92 25 35 35 52 V 92574/25/35 35/52 € 26.00
Q60 40 120 25 35 35 80 V 92574/25/35 35/80 € 31.60
Q60 40 72 25 40 40 32 V 92574/25/40 40/32 € 26.40
Q60 40 92 25 40 40 52 V 92574/25/40 40/52 € 31.70
Q60 40 120 25 40 40 80 V 92574/25/40 40/80 € 39.10
Q60 40 92 25 50 50 52 V 92574/25/50 50/52 € 45.20
Q60 40 120 25 50 50 80 V 92574/25/50 50/80 € 58.00

Informazioni sui prodotti

Consigli tecnici

E Tipi di grafite

Tutte le grafiti della Meusburger sono appositamente sviluppate per l’elettroerosione, che garantisce una qualità costante e una buona lavorabilità.

Q70

  • A seconda della tecnologia della macchina, è possibile ottenere una qualità di superficie da VDI 27 (2.2 µmRa) a VDI 24 (1.6 µmRa)
  • Usura ridotta degli elettrodi
  • Buona superficie
  • Processi rapidi di elettroerosione

Q60

  • Per superfici sino a VDI 22 (1.26 µmRa)
  • Ideale per lavorazioni di finitura di alta qualità
  • Per forme molto dettagliate
  • Ottima superficie mantenendo buone capacità di erosione

Q40

Per superfici sino a VDI 20 (1.0 µmRa)

Elettrodi complessi con profili sottili e dettagliati

Usura ridotta degli elettrodi con buone capacità di erosione

Per superfici molto complesse ed esigenti



Q70Q60Q40
Granulosità media7 µm6 µm4 µm
Qualità di superficie ottenibileVDI 27 (2.2 µm Ra) -
VDI 24 (1.6 µm Ra)
VDI 22 (1.26 µm Ra)VDI 20 (1.0 µm Ra)
Densità1,83 g/cm³1,86 g/cm³1,82 g/cm³
Resistenza elettrica12,5 µΩ/m12 µΩ/m16,5 µΩ/m
Resistenza alla flessione54 N/mm²65 N/mm²66 N/mm²
Durezza62 Shore60 Shore72 Shore
Consigli tecnici
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione