Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Elettrodo con sistema di spinatura multifiletto, grafite Q70

V 92561

Selezione dei prodotti

Materiale
b1
l1
H
Prezzo / pezzo Quantità
Q70 20 52 30 V 92561/20/  52/30 € 10.60
Q70 20 52 50 V 92561/20/  52/50 € 12.00
Q70 20 52 80 V 92561/20/  52/80 € 14.10
Q70 20 60 30 V 92561/20/  60/30 € 11.30
Q70 20 60 50 V 92561/20/  60/50 € 12.70
Q70 20 60 80 V 92561/20/  60/80 € 15.20
Q70 40 52 30 V 92561/40/  52/30 € 12.80
Q70 40 52 50 V 92561/40/  52/50 € 15.50
Q70 40 52 80 V 92561/40/  52/80 € 18.40
Q70 40 60 50 V 92561/40/  60/50 € 16.20
Q70 40 60 80 V 92561/40/  60/80 € 20.10
Q70 40 80 30 V 92561/40/  80/30 € 16.90
Q70 40 80 50 V 92561/40/  80/50 € 20.60
Q70 40 80 80 V 92561/40/  80/80 € 26.30
Q70 50 52 30 V 92561/50/  52/30 € 14.20
Q70 50 52 50 V 92561/50/  52/50 € 16.50
Q70 50 52 80 V 92561/50/  52/80 € 20.60
Q70 50 60 50 V 92561/50/  60/50 € 18.20
Q70 50 80 50 V 92561/50/  80/50 € 21.90
Q70 60 60 30 V 92561/60/  60/30 € 16.50
Q70 60 60 50 V 92561/60/  60/50 € 20.40
Q70 60 60 80 V 92561/60/  60/80 € 25.90
Q70 60 80 50 V 92561/60/  80/50 € 25.40
Q70 60 80 80 V 92561/60/  80/80 € 34.30
Q70 60 100 50 V 92561/60/100/50 € 28.30
Q70 60 100 80 V 92561/60/100/80 € 38.40

Informazioni sui prodotti

Consigli tecnici

E Tipi di grafite

Tutte le grafiti della Meusburger sono appositamente sviluppate per l’elettroerosione, che garantisce una qualità costante e una buona lavorabilità.

Q70

  • A seconda della tecnologia della macchina, è possibile ottenere una qualità di superficie da VDI 27 (2.2 µmRa) a VDI 24 (1.6 µmRa)
  • Usura ridotta degli elettrodi
  • Buona superficie
  • Processi rapidi di elettroerosione

Q60

  • Per superfici sino a VDI 22 (1.26 µmRa)
  • Ideale per lavorazioni di finitura di alta qualità
  • Per forme molto dettagliate
  • Ottima superficie mantenendo buone capacità di erosione

Q40

Per superfici sino a VDI 20 (1.0 µmRa)

Elettrodi complessi con profili sottili e dettagliati

Usura ridotta degli elettrodi con buone capacità di erosione

Per superfici molto complesse ed esigenti



Q70Q60Q40
Granulosità media7 µm6 µm4 µm
Qualità di superficie ottenibileVDI 27 (2.2 µm Ra) -
VDI 24 (1.6 µm Ra)
VDI 22 (1.26 µm Ra)VDI 20 (1.0 µm Ra)
Densità1,83 g/cm³1,86 g/cm³1,82 g/cm³
Resistenza elettrica12,5 µΩ/m12 µΩ/m16,5 µΩ/m
Resistenza alla flessione54 N/mm²65 N/mm²66 N/mm²
Durezza62 Shore60 Shore72 Shore
Consigli tecnici
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione