Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Elettrodo con sistema di spinatura, grafite Q60

V 92554

Selezione dei prodotti

Materiale
b1
l1
H
Prezzo / pezzo Quantità
Q60 22 22 30 V 92554/22/22/30 € 5.60
Q60 22 22 50 V 92554/22/22/50 € 6.90
Q60 22 22 80 V 92554/22/22/80 € 8.05
Q60 22 40 30 V 92554/22/40/30 € 7.45
Q60 22 40 50 V 92554/22/40/50 € 8.80
Q60 22 40 80 V 92554/22/40/80 € 11.00
Q60 25 25 30 V 92554/25/25/30 € 6.60
Q60 25 25 50 V 92554/25/25/50 € 7.65
Q60 25 25 80 V 92554/25/25/80 € 9.10
Q60 25 40 30 V 92554/25/40/30 € 8.85
Q60 25 40 50 V 92554/25/40/50 € 10.50
Q60 25 40 80 V 92554/25/40/80 € 13.10
Q60 25 50 30 V 92554/25/50/30 € 9.75
Q60 25 50 50 V 92554/25/50/50 € 12.60
Q60 25 50 80 V 92554/25/50/80 € 15.20
Q60 30 30 30 V 92554/30/30/30 € 7.65
Q60 30 30 50 V 92554/30/30/50 € 9.10
Q60 30 30 80 V 92554/30/30/80 € 11.40
Q60 30 40 30 V 92554/30/40/30 € 10.20
Q60 30 40 50 V 92554/30/40/50 € 12.90
Q60 30 40 80 V 92554/30/40/80 € 16.30
Q60 30 50 30 V 92554/30/50/30 € 11.40
Q60 30 50 40 V 92554/30/50/40 € 13.10
Q60 30 50 50 V 92554/30/50/50 € 14.90
Q60 30 50 60 V 92554/30/50/60 € 16.30
Q60 30 50 80 V 92554/30/50/80 € 19.50
Q60 35 35 30 V 92554/35/35/30 € 8.55
Q60 35 35 50 V 92554/35/35/50 € 10.70
Q60 35 35 80 V 92554/35/35/80 € 13.60
Q60 40 40 30 V 92554/40/40/30 € 9.90
Q60 40 40 50 V 92554/40/40/50 € 12.90
Q60 40 40 80 V 92554/40/40/80 € 16.10
Q60 40 50 30 V 92554/40/50/30 € 13.40
Q60 40 50 40 V 92554/40/50/40 € 15.70
Q60 40 50 50 V 92554/40/50/50 € 17.70
Q60 40 50 60 V 92554/40/50/60 € 19.80
Q60 40 50 80 V 92554/40/50/80 € 24.10
Q60 45 45 30 V 92554/45/45/30 € 13.10
Q60 45 45 40 V 92554/45/45/40 € 15.20
Q60 45 45 50 V 92554/45/45/50 € 17.50
Q60 45 45 60 V 92554/45/45/60 € 19.00
Q60 45 45 80 V 92554/45/45/80 € 23.30
Q60 50 50 30 V 92554/50/50/30 € 15.70
Q60 50 50 40 V 92554/50/50/40 € 18.30
Q60 50 50 50 V 92554/50/50/50 € 21.30
Q60 50 50 60 V 92554/50/50/60 € 23.90
Q60 50 50 80 V 92554/50/50/80 € 29.40

Informazioni sui prodotti

Consigli tecnici

E Tipi di grafite

Tutte le grafiti della Meusburger sono appositamente sviluppate per l’elettroerosione, che garantisce una qualità costante e una buona lavorabilità.

Q70

  • A seconda della tecnologia della macchina, è possibile ottenere una qualità di superficie da VDI 27 (2.2 µmRa) a VDI 24 (1.6 µmRa)
  • Usura ridotta degli elettrodi
  • Buona superficie
  • Processi rapidi di elettroerosione

Q60

  • Per superfici sino a VDI 22 (1.26 µmRa)
  • Ideale per lavorazioni di finitura di alta qualità
  • Per forme molto dettagliate
  • Ottima superficie mantenendo buone capacità di erosione

Q40

Per superfici sino a VDI 20 (1.0 µmRa)

Elettrodi complessi con profili sottili e dettagliati

Usura ridotta degli elettrodi con buone capacità di erosione

Per superfici molto complesse ed esigenti



Q70Q60Q40
Granulosità media7 µm6 µm4 µm
Qualità di superficie ottenibileVDI 27 (2.2 µm Ra) -
VDI 24 (1.6 µm Ra)
VDI 22 (1.26 µm Ra)VDI 20 (1.0 µm Ra)
Densità1,83 g/cm³1,86 g/cm³1,82 g/cm³
Resistenza elettrica12,5 µΩ/m12 µΩ/m16,5 µΩ/m
Resistenza alla flessione54 N/mm²65 N/mm²66 N/mm²
Durezza62 Shore60 Shore72 Shore
Consigli tecnici
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione