Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Alta qualità e precisione

I nostri normalizzati di alta qualità costituiscono la base ottimale per il vostro progetto nella costruzione stampi. Dalla materiale grezzo al controllo finale dei prodotti: in questo modo sosteniamo passo dopo passo i nostri standard di qualità elevati.

Accessori di montaggio Portastampi

Controlli di qualità continui

  1. Materiale grezzo di alta qualità

    Non tutti gli acciai sono uguali.

    Per questo acquistiamo il nostro acciaio solo dalle acciaierie più rinomate. Solo le migliori materie prime garantiscono dei risultati eccellenti. Le aziende addette allo stampaggio traggono numerosi benefici dalla qualità delle materie prime.

    Materiale grezzo di alta qualità
  2. La qualità richiede controlli

    Nella nostra azienda eseguiamo analisi spettrali, controlli sulla durezza e ad ultrasuoni. Solo gli acciai privi di difetti passano i nostri controlli di qualità.

    Analisi spettrale
  3. Riduzione delle distorsioni grazie al trattamento termico di distensione.

    Sottoponiamo l'acciaio a trattamento termico di distensione, per una lavorazione successiva con distorsioni ridotte.

    Vantaggi del trattamento termico di distensione
  4. Produzione precisa

    La nostra produzione è sempre al passo con la tecnica. Un ulteriore garante per la precisione e la stabilità dimensionale.

  5. Controllo di qualità finale

    La misurazione con la macchina Zeiss garantisce un'osservanza delle tolleranze di 0,003 mm.
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione