La precisione: un fattore fondamentale nella costruzione degli stampi per tranciatura
28.08.2018, Stampi per tranciatura
Una base portastampo standard precisa è indispensabile per la produzione di un pezzo per tranciatura esatto. La Meusburger offre le basi ideali per stampi per tranciatura di precisione. Le piastre per tranciatura di alta precisione, disponibili in diversi materiali e spessori, sono perfettamente compatibili tra loro e concepite per la costruzione modulare.
Una base portastampo standard, precisa e stabile, è fondamentale per la produzione di un pezzo per tranciatura esatto. La Meusburger prende delle misure appropriate, al fine di garantire la massima precisione. Grazie al trattamento termico di distensione di tutti i tipi di acciaio e alla temperatura ideale mantenuta durante la produzione e lo stoccaggio, le distorsioni dell'acciaio vengono ridotte al minimo. Le nostre macchine all'avanguardia producono piastre di alta precisione, a partire dalla materia prima, con dimensioni e tolleranze identiche, indipendentemente dal tipo di acciaio. Le rigorose direttive di lavorazione e la verifica accurata con il sistema di misurazione Zeiss garantiscono una qualità costante. I normalizzati per tranciatura della Meusburger sono perfettamente compatibili tra loro e sono ideali per la costruzione modulare di basi portastampo standard individuali, con diverse possibilità di combinazione.
Semplice progettazione
La Meusburger presta particolare attenzione al supporto ottimale dei costruttori di stampi durante l'intero processo di lavorazione. Per questo, i normalizzati della Meusburger sono progettati per un utilizzo semplice, testati nella pratica e sviluppati continuamente. Per esempio, il bordo di allineamento delle piastre per tranciatura serve a supportare l'allineamento parallelo sulla macchina di lavorazione. I fori delle colonne e delle boccole perfettamente coordinati fra loro, con distanze tra i fori di ±0,003 mm, garantiscono la massima precisione e ripetibilità. La protezione antirotazione consente il montaggio della colonna sia nella piastra di testa che nella piastra di base. Per garantire la fuoriuscita dell'aria dalle guide di scorrimento durante l'inserimento della colonna, i distanziali per il fissaggio vengono realizzati con una scanalatura di areazione. Inoltre, la Meusburger offre una gamma di accessori di montaggio innovativi, perfettamente compatibili tra loro.
H 3000 – Il sistema di staffaggio innovativo per gli stampi per tranciatura
La Meusburger ha sviluppato l'innovativo sistema di staffaggio H 3000, per supportare i costruttori di stampi nella produzione di stampi per tranciatura precisi e con dimensioni esatte. L'H 3000 è un sistema di staffaggio per la costruzione di stampi per tranciatura, per l'allineamento delle piastre per tranciatura sulla macchina di lavorazione. L'allineamento e lo staffaggio delle piastre per tranciatura nei fori di guida non solo consentono uno staffaggio preciso e con esatta riproducibilità nell'ordine di micron e una considerevole riduzione dei tempi di messa a punto, ma semplificano anche la programmazione della macchina, grazie allo staffaggio senza contorni sporgenti. Il sistema di staffaggio H 3000 consente al costruttore di stampi di produrre uno stampo per tranciatura preciso, contribuendo notevolmente ad aumentare la qualità dei pezzi stampati.
Garantire vantaggi competitivi a lungo termine
Per riassumere, si può dire che i costruttori di stampi per tranciatura possono trarre vantaggio per molti aspetti dall'uso coerente dei normalizzati della Meusburger, in quanto la precisione dei prodotti finiti dipende in ultima analisi dalla precisione delle basi portastampo. In questo senso, la Meusburger offre le basi perfette. Il sistema modulare consente un numero quasi illimitato di combinazioni possibili, questo mantendendo costantemente la massima precisione.
La Meusburger offre le basi perfette per stampi per tranciatura di precisione
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali