Novità alla Meusburger nel settore dei prodotti per l’officina
11.01.2022, Costruzione stampi Stampi per tranciatura
Nell’autunno 2021, la Meusburger ha ampliato nuovamente la gamma di prodotti per l’officina. Saremo lieti di presentare ai nostri clienti numerose novità in quasi tutti i settori. In particolare, abbiamo ampliato la gamma di prodotti nei settori della tecnica di montaggio, del materiale ausiliario e della tecnica di staffaggio per l’elettroerosione.
Montaggio semplificato
Con il nuovo dispositivo di montaggio per tubo flessibile E 21990, i raccordi dritti, a 45° e a 90° possono essere facilmente montati nei tubi di termoregolazione (E 2180 e E 2185). La forma compatta consente anche l’utilizzo mobile mediante lo staffaggio con morsa o tramite i fori di montaggio. A seconda dell’utilizzo del dispositivo, avete a disposizione tre varianti di set.
Set: Dispositivo di montaggio per tubo flessibile
Detergente in schiuma per cavità biodegradabile
Con il nuovo detergente in schiuma per cavità VCF 18, la Meusburger offre un’alternativa biodegradabile al rinomato detergente VCC 30. Esso contiene solo un minimo di solventi convenzionali e quindi non produce alcun aerosol contenente solventi, rimuove facilmente i residui di spray distaccanti, protettivi anticorrosione e lubrificanti, e consente inoltre di eliminare facilmente i depositi di plastica e i residui bruciati nelle cavità.
Novità nel settore della tecnica di staffaggio per l’elettroerosione
Mediante la morsa a pendolo ruotabile HER 6115, con una ganascia, i pezzi per l'elettroerosione a filo possono essere bloccati e regolati con precisione in tre assi. Il campo di serraggio possibile è tra 0 e 100 mm, mentre la regolazione dell'angolo è di 360°. Un'altra novità è il morsetto prismatico ITS-50 HER 6120. Quest'ultimo consente il serraggio di pezzi tondi e angolari, come espulsori o punzoni per tranciatura.
Novità alla Meusburger nel settore dei prodotti per l’officina
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali