Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Im Herbst 2021 hat Meusburger sein Produktsortiment im Bereich Werkstattbedarf erneut vergrößert. Die Kunden dürfen sich über viele Neuheiten in fast allen Produktgruppen freuen. Insbesondere wurde die Produktpalette in den Bereichen Montagetechnik, Betriebsstoffe und Erodierspanntechnik erweitert.
Vereinfachte Montage
Mit der neuen Schlauch-Montagevorrichtung E 21990 lassen sich gerade, 45°- sowie 90°-Kupplungen und Tüllen ganz leicht in den Temperierschläuchen (E 2180 und E 2185) montieren. Die kompakte Bauform ermöglicht außerdem einen mobilen Einsatz durch Spannen im Schraubstock oder über die Befestigungsbohrungen. Je nachdem in welchem Bereich die Vorrichtung angewendet werden soll, stehen drei unterschiedliche Set-Varianten zur Auswahl.
Set: Schlauch-Montagevorrichtung
Biologisch abbaubarer Kavitäten Schaumreiniger
Mit dem neuen Kavitäten Schaumreiniger VCF 18 stellt Meusburger eine biologisch abbaubare Alternative zum High-End Produkt VCC 30 vor. Der Reiniger verzichtet größtenteils auf konventionelle Lösemittel und erzeugt somit keinen lösemittelhaltigen Aerosolnebel. Mühelos entfernt er Rückstände von Trennmitteln, Korrosionsschutzmitteln und Schmierstoffen. Außerdem lassen sich damit leichte Kunststoffablagerungen und eingebrannte Rückstände aus Spritzgussformen ganz einfach lösen.
Neues aus der Erodierspanntechnik
Werkstücke für das Drahterodieren können mithilfe des neuen HER 6115 Drehpendelschraubstocks mit einer Spannbacke exakt gespannt und in drei Achsen justiert werden. Möglich ist ein Spannbereich zwischen 0 und 100 mm sowie eine Winkeleinstellung von 360°. Eine weitere Neuheit ist der HER 6120 Prismaspannhalter ITS-50. Er ermöglicht das Spannen von runden und eckigen Werkstücken wie Auswerferstiften oder Schneidstempeln.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen