Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Corredera completa E 3130

El sistema combinado de correderas, guías y cuñas de cierre puede personalizarse incorporando guías inclinadas y topes de corredera.

Componentes

Las tolerancias ajustadas y las guías con recubrimiento de DLC garantizan la máxima precisión, un excelente funcionamiento, un mantenimiento mínimo y una larga vida útil. Además, la suma de las tolerancias de montaje se reduce así a un mínimo y la sujeción con 4-6 tornillos por ángulo para carro permite una fijación firme. Su ingenioso diseño permite asimismo incorporar refrigeración a las correderas grandes.

  • More

    Desmontaje posible también directamente desde el plano de cierre

    Close
  • More

    Unidad de corredera anclada a la placa de cavidad

    Close
  • More

    Posibilidad de montar posicionadores directamente en el ángulo para carro

    Close
  • More

    Espacio para guías inclinadas disponible en la placa de cavidad

    Close
  • More

    Corredera con carro inferior

    Close
  • More

    Regletas de soporte y ángulo para carro con recubrimiento de DLC

    Close
  • More

    Admite regulación de temperatura

    Close
Más detalles:


  • Superficie de 20 x 40 a 100 x 120 mm (70 tamaños diferentes)
  • Corredera fabricada en material 1.2311 (pretratado), apto también para la nitruración
  • Elevada resistencia al desgaste gracias al carro con recubrimiento de DLC
  • Integración opcional de taladros de refrigeración para correderas con espesores a partir de 40 mm

Otros temas y productos que podrían interesarle

Iniciar sesión

¿Ya es cliente de Meusburger?

Si ya dispone de datos de acceso para el portal de Meusburger, inicie sesión aquí:

¿Ha olvidado la contraseña?

Ya le hemos enviado la contraseña que acaba de crear. Debería recibirla en breve en su bandeja de entrada. ¡Qué tenga un día provechoso!

Escriba aquí una dirección de e-mail y
le enviaremos una contraseña nueva.

Seleccione su país

Ubicación

Pruebe la nueva versión de Mi cuenta

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual