Per questa tabella colori standardizzata* abbiamo combinato oltre 70 varianti di tabelle colori. I colori definiti consentono di identificare facilmente la rispettiva tolleranza. Tutti i comuni sistemi CAM sono in grado di riconoscere questi colori e di ricavarne automaticamente le tolleranze richieste. Ciò consente una produzione senza versione cartacea e senza la necessità di creare le tavole 2D.
*Adattata alla tabella colori della VDWF (Associazione tedesca dei costruttori di stampi e utensili).
Parte frontale
![](/IT/CH/media/GRA_PRO_CAD_Farbtabellenstandards-3_INT.png)
Attenzione: tutte le dimensioni indicate sono esemplificative.
Parte posteriore
![](/IT/CH/media/GRA_PRO_CAD_Farbtabellenstandards-3-Rueckseite_INT.png)
Attenzione: tutte le dimensioni indicate sono esemplificative.
Ulteriori vantaggi
- Intercambiabilità dei modelli per la produzione in tutto il mondo o in diverse aziende
- Tipi di filettatura definiti dai colori (ad esempio, RGB 255|255|0 = filettatura metrica, RGB 211|45|96 = filettatura pollici, ecc.)
- Risparmio di tempo durante la formulazione dell’offerta: durante il calcolo si riconosce immediatamente il colore o la tolleranza necessari e non vanno effettuati ulteriori correzioni.
- Creazione automatica delle liste per le coordinate della foratura profonda: Le caratteristiche vengono lette dal modello 3D e identificate correttamente quando vengono lette nell’elenco delle forature profonde
- Solo tolleranze che la Meusburger è in grado di eseguire, incluso 0 PLUS e 0 MINUS
- È possibile importare un modello CAD con i colori da noi definiti
Le tolleranze della tabella colori della Meusburger sono sufficienti per portastampi, stampi per trancia o anche per la costruzione macchine. Nella maggior parte dei casi sono sufficienti da 4 a 5 colori o tolleranze.
La tabella colori della Meusburger spiegata facilmente:
Supporto
Avete suggerimenti, desideri o domande specifiche sulla tabella colori?
I nostri tecnici specializzati sono a vostra disposizione!
![](/IT/CH/media/PIC_EMP_STD_0062_MS.jpg)
Honeder Markus
Responsabile della preparazione del lavoro