Questo solleva delle domande come: “quali lubrificanti sono adatti?” e “a cosa devo fare attenzione durante l’utilizzo?” Per questo, vorremmo aiutarvi a trovare una soluzione che sia ottimale per la lubrificazione degli espulsori, che sia di semplice utilizzo e che non debba essere ordinata in grandi contenitori.
Trovare lubrificanti con ottime prestazioni nel campo della lubrificazione degli espulsori, può essere spesso una sfida e molto spesso si corre il pericolo di utilizzare un prodotto x che alla fine non è idoneo. Sebbene molte soluzioni disponibili sul mercato possano essere utilizzate per la lubrificazione degli espulsori, in realtà non sono state sviluppate appositamente per questo tipo di applicazione e spesso soddisfano solo parzialmente dei requisiti complessi. I grassi semplici a base di olio minerale con lubrificanti solidi ad esempio, spessono perdono molto in fatto di prestazioni se vengono utilizzati a temperature superiori a 180°C, poiché l’olio minerale che contengono, raggiunge i propri limiti in caso di alte temperature.
Nella scelta dei lubrificanti, è importante affidarsi alla competenza degli esperti del settore della costruzione di stampi e utensili. I prodotti che sono stati sviluppati nel settore dello stampaggio ad iniezione, si adattano così perfettamente alle esigenze dei processi dello stampaggio ad iniezione. Questa collaborazione ha portato ad una soluzione ideale per la lubrificazione degli espulsori: un grasso completamente sintetico, privo di solidi e a base di perfluoropolietere (PFPE).
Il grasso PFPE è estremamente stabile alla temperatura e molto inerte. Ciò consente tempi di funzionamento più lunghi, anche in condizioni di utilizzo e temperature difficili. Poiché non sono coinvolti lubrificanti solidi, questo lubrificante è ideale per tolleranze molto strette nella zona di guida dell’espulsore.
Prodotti consigliati
![](/IT/CH/media/IMG_PRO_VGI300-Inertfett-1_IN.jpg)
VGI 300: grasso inerte sintetico senza PTFE, utilizzabile fino a 300°C
Grasso per le alte temperature senza lubrificante solido, per la lubrificazione di espulsori, carrelli e unità di espulsori nel settore costruzione stampi e utensili, che richiedono tolleranze ristrette.
- Temperatura di utilizzo sino a 300°C
- Elevato numero di colpi senza bisogno di rilubrificazione
- Adatto per tolleranze molto ristrette
- Adatto per le parti visibili (il grasso non viene trasportato dagli espulsori)
- Certificato InS-H1 (approvato per l'industria alimentare)
Avvertenze sull’utilizzo
Per garantire prestazioni ottimali dei lubrificanti PFPE, il punto di lubrificazione deve essere liscio e non deve contenere residui di olio, grasso, sudore delle mani, particelle di sporco o simili. Per un’ottima pre-pulizia consigliamo di utilizzare il detergente universale ad alta prestazione VCM 20. Infine, il grasso deve essere ripartito in modo sottile ed uniforme con un panno pulito. È particolarmente importante che il grasso non venga miscelato con altri lubrificanti, anche in seguito.
![](/IT/CH/media/IMG_PRO_VCM20-Reiniger-1_IN.jpg)
Detergente universale ad alta prestazione VCM 20
Per la pulizia senza residui di tutte le superfici metalliche. Elimina grasso, olio, resina, cera e sporco. Elimina residui leggeri di colore e di condensa dal piano di apertura.
- Pulisce velocemente ed effettivamente
- Evapora senza residui
- Garantisce una superficie assolutamente pulita
- Omologato a InS-K1 e InS-K3