Es stellen sich also die Fragen „welche Schmierstoffe sind geeignet?“ und „was muss ich bei der Verwendung beachten?“. Wir möchten Ihnen gerne an dieser Stelle weiterhelfen eine Lösung zu finden, die sich optimal für die Auswerferschmierung eignet, unkompliziert in der Anwendung ist und nicht gleich in großen Gebinden bestellt werden muss.
Schmierstoffe mit bester Performance im Bereich Auswerferschmierung zu finden, kann oft eine Herausforderung darstellen und man greift vielleicht letztendlich zu einem x-beliebigen Produkt, das nicht optimal geeignet ist. Viele am Markt verfügbare Lösungen können zwar für das Schmieren von Auswerfern eingesetzt werden, sind jedoch nicht speziell für diesen Einsatz entwickelt und erfüllen die komplexen Anforderungen nur bedingt. Einfache mineralölbasierende Fette mit Festschmierstoffen verlieren beispielsweise bei Temperaturen über 180°C oft stark an Performance, da das enthaltene Mineralöl bei diesen Temperaturen bereits an seine Grenzen kommt.
Es ist wichtig bei der Auswahl von Schmierstoffen auf die Erfahrung von Experten aus der Werkzeug- und Formenbaubranche zu setzen. Produkte, die nah an Kunden aus dem Bereich „Spritzguss“ entwickelt wurden, sind somit perfekt an die Anforderungen im Spritzgussprozess angepasst. Aus dieser Zusammenarbeit entstand eine ideale Lösung für die Auswerferschmierung – ein vollsythetisches, feststofffreies Fett auf Basis von Perfluorpolyether (PFPE).
PFPE-Fett ist extrem temperaturstabil und sehr reaktionsträge. Dadurch können längste Einsatzzeiten selbst unter schwierigen Einsatzbedingungen und -temperaturen ermöglicht werden. Da zudem keine Festschmierstoffe eingebunden sind, eignet sich dieser Schmierstoff optimal für die sehr engen Toleranzen im Bereich der Auswerferführung.
Unsere Produktempfehlungen
![](/DE/AT/media/IMG_PRO_VGI300-Inertfett-1_IN.jpg)
VGI 300 - vollsynthetisches Inertfett ohne PTFE, bis 300°C
Feststofffreies Hochtemperaturfett zur Schmierung von Auswerfern, Schiebern und Auswerfereinheiten im Werkzeug- und Formenbau, die sehr enge Toleranzen erfordern.
- Einsatztemperatur bis 300°C
- Extrem hohe Schusszahlen ohne Nachschmierung
- Für sehr enge Toleranzen geeignet
- Für Sichtteile geeignet (kein Fetttransport über Auswerfer)
- InS-H1 zertifiziert (für die Lebensmittelindustrie zugelassen)
Hinweis zur Anwendung
Um eine optimale Leistung von PFPE-Schmierstoffen zu gewährleisten, muss die Schmierstelle blank sein und darf keine Rückstände von Öl, Fett, Handschweiß, Schmutzpartikeln oder ähnlichem aufweisen. Zur bestmöglichen Vorreinigung empfehlen wir den Universal Hochleistungsreiniger VCM 20. Anschließend wird das Fett mit einem sauberen, flusenfreien Tuch sehr dünn und gleichmäßig eingearbeitet. Besonders wichtig ist, dass das Fett auch nachträglich nicht mit anderen Schmierstoffen vermischt wird.
![](/DE/AT/media/IMG_PRO_VCM20-Reiniger-1_IN.jpg)
VCM 20 - universal Hochleistungsreiniger
Zur rückstandsfreien und porentiefen Reinigung aller metallischen Oberflächen. Entfernt Fett-, Öl-, Harz-, Wachs- und Schmutzreste. Beseitigt leichte Farb- und Kondensatrückstände von der Trennebene.
- Reinigt schnell und effektiv
- Verdunstet rückstandsfrei
- Garantiert absolut saubere Oberflächen
- InS-K1 und InS-K3 zugelassen