![Plaques P Plaques P](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Normplatten_IN.png)
Plaques P
Barres standards
![Barres standards Barres standards](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_N-Staebe_INT.png)
Blocs pour érosion NE
![Blocs pour érosion NE Blocs pour érosion NE](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_Erodierblock-3344PM_INT.png)
Aperçu des matériaux spécialement pour la fonderie sous pression
Abréviations:
P = Plaques standards
PR = Plaques rondes
N = Barres standards
NP = Barres de précision
NR = Barres rondes
NV = Barres carrées
No. matière | Désignation | En stock | Usinage possible chez Meusburger |
---|---|---|---|
1.2311 | DIN: 40 CrMnMo 7 AFNOR: 40 CMD 8 UNI: 35 CrMo 8 KU AISI: P20 | P, PR, N, NR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.2343 | DIN: X 37 CrMoV 5-1 AFNOR: Z 38 CDV 5 UNI: X 37 CrMoV 5-1 KU AISI: H11 | P, N, NR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.2343ESR | DIN: X 37 CrMoV 5-1 AFNOR: Z 38 CDV 5 UNI: X 37 CrMoV 5-1 KU AISI: H11 ESR | P, N | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.2344 | DIN: X 40 CrMoV 5-1 AFNOR: Z 40 CDV 5 UNI: X 40 CrMoV 5-1 KU AISI: H13 | N, NR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.2344ESR | DIN: X 40 CrMoV 5-1 AFNOR: Z 40 CDV 5 UNI: X 40 CrMoV 5-1 KU AISI: H13 ESR | N | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.2714 | DIN: 55 NiCrMoV 7 AFNOR: 55 NCDV 7 AISI: L6 | N | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.2714 HH | DIN: 55 NiCrMoV 7 AFNOR: 55 NCDV 7 AISI: L6 | P, N, NR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Usinage spécial
Dans le domaine de la fonderie sous pression, les plaques et les moules standards fabriqués sur mesure sont très importants. C’est pourquoi nous proposons l’usinage des plaques spécialement adaptées à vos besoins.
![](/FR/CH/media/IMG_KON_ZEI_F53-3_IN.jpg)
Qualité de premier ordre
Les installations de fabrication ultramodernes et le personnel qualifié garantissent un usinage de la plus grande qualité.
Meilleur service
Des collaborateurs compétents se feront plaisir de vous conseiller et établissent dans les plus brefs délais une offre individuelle pour votre projet.
![](/FR/CH/media/IMG_ADM_Verkauf-12_IN.jpg)
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_Platte-Sonderbearbeitung-36_INT.png)
recuit intermédiaire
Grâce au recuit intermédiaire, une éventuelle déformation est contrecarrée dans l’usinage spécial en fonction de la matière, de la géométrie de construction et des volumes d’usinage par enlèvement de copeaux. Cela vous garantit une qualité durable et une stabilité de forme.