![Plaques isolantes Plaques isolantes](/FR/CH/media/IMG_PRO_Waermeschutzplatten-2_INT.png)
Plaque d’isolation thermique
- Précision maximale avec parallélisme 0,02 mm
- Rectifiées très précisément et disponibles en résistance à la compression 330 N / mm² et 600 N / mm²
![Plaques d’isolation thermique (gamme standard) Plaques d’isolation thermique (gamme standard)](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Waermeschutzplatte-1_INT.png)
Gamme standard
- Gamme standard vaste en différentes versions
- Les plaques d’isolation thermique prêtes au montage avec forures permettent un montage facile de l’outil
![Plaques d’isolation thermique (selon plan) Plaques d’isolation thermique (selon plan)](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-Waermeschutzplatten-bearbeitet_INT.png)
Selon plan
Fabriqué individuellement selon vos souhaits.
Données techniques
E 1400, E 1402, E 1403,E1405, E 1407 et E 1408 | E 1420, E 1425, E 1440 et E 1442 | E 1450 | |
---|---|---|---|
Matière | Matière composite à base de fibres de verre et d’agents de charge amalgamés à une résine liante | Matière composite à base de tissu de verre amalgamé à une résine liante | Matière composite à base de fibres de verre et d’agents de charge amalgamés à une résine liante, gaufrée |
Densité | 1,8 g/cm³ | 1,9 g/cm³ | 1,2 g/cm³ |
Température maximale | 230°C | 220°C | 200°C |
Conductivité thermique (λ) | 0,18 W/mK | 0,19 W/mK | 0,09 W/mK |
Résistance à la compression à 23 °C | 330 N/mm² | 600 N/mm² | 100 N/mm² |
Résistance à la compression à température max. | 110 N/mm² | 340 N/mm² | 80 N/mm² |
Flexion à 23 °C | 200 N/mm² | 340 N/mm² | 150 N/mm² |
Résistance à la traction à 23 °C | 70 N/mm² | 300 N/mm² | — |
Coefficient de dilatation longitudinale | 20 10 -6/K | 15 10 -6/K | — |