Guidages et centreurs pour la fonderie sous pression
Des guidages plats, des guidages standard ainsi que des guidages pour des gros outillages sont disponibles dans notre vaste gamme. Les centreurs prismatiques et les rondelles de centrage sont parfaitement adaptés à la fonderie sous pression.
Lire la suiteÉjecteurs et tiges noyau pour la fonderie sous pression
Les différents matériaux et traitements thermiques de nos éjecteurs et tiges noyau permettent une utilisation optimale dans les moules de fonderie sous pression.
Lire la suiteComposants sur mesure
Au cas où le standard ne suffirait pas, nous proposons beaucoup de composants également dans des versions individuelles.
Lire la suiteLe spécialiste en apport thermique supplémentaire dans l’outil
Vous recherchez une solution rapide pour un apport thermique ciblé dans le moule ? Grâce à notre cartouche chauffante E 6800 pas de souci. Une performance thermique parfaitement coordonnée et le diamètre précisément rectifié créent les meilleures conditions pour une longue durée de vie.
Lire la suitePlaques d’isolation thermique
Créez les meilleurs conditions pour une isolation thermique optimale de vos moules de fonderie sous pression. Outre notre vaste gamme standard de plaques de protection thermique en différentes versions, nous vous proposons également des plaques usinées individuellement avec précision selon vos plans.
Lire la suiteSystèmes hydrauliques
Avec une température d’utilisation jusqu’à +180°C, nos vérins hydrauliques et leurs accessoires variés sont également parfaitement adaptés pour les applications les plus diverses dans la fonderie sous pression.
Lire la suiteDateurs et interrupteurs de fin de course
Nous vous offrons des dateurs pour le marquage individuel de pièces de moules et des contacteurs de fin de course haute température pour la fonderie sous pression.
Lire la suiteThermorégulation
En plus des solutions novatrices de thermorégulation, nous proposons également des composants pour la fonderie sous pression en acier et en acier inoxydable pour les exigences les plus élevées.
Lire la suiteComposants pour la fonderie sous pression pour la construction de moules et d'outillages
Dans notre gamme de produits sélectionnée, vous trouverez de nombreux composants qui répondent aux exigences élevées de vos outils de fonderie sous pression.
Lire la suiteQualité de premier ordre et précision
Nos éléments normalisés de qualité constituent la base sûre pour vos projets dans la construction de moules. De la matière première jusqu'au contrôle final des produits finis - c'est ainsi que nous établissons pas à pas nos standards de qualité élevés.
Lire la suite