Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Guidages et centreurs pour la fonderie sous pression

Des guidages plats, des guidages standard ainsi que des guidages pour des gros outillages sont disponibles dans notre vaste gamme. Les centreurs prismatiques et les rondelles de centrage sont parfaitement adaptés à la fonderie sous pression.

Composants

Guidage standard

Guidage standard

  • Éléments de guidage de haute qualité adaptés à notre vaste gamme de plaques porte-empreinte
  • Système de guidage avec deux diamètres d'ajustage pour un maintien optimal dans le logement de guidage

Boutique en ligne

Guidage plat

  • Compensation de la dilatation thermique
  • Utilisable également pour les gros outils
  • Construction robuste

Boutique en ligne

Comparaison des guidages plats

Guidage plat

Centrage final

Pour la compensation des dilatations thermiques dues aux écarts de températures dans les moules de fonderie sous pression, nous offrons les centreurs dans de nombreuses versions et tailles. Ces derniers sont bien évidemment livrés prêts au montage et sont interchangeables en tant que pièces individuelles.

Centreur prismatique E 1304

Centreur prismatique E 1304

  • Mise en place par usinage vertical à partir du plan de joint
  • Excellente résistance à l’usure par le revêtement DLC
  • Disponible en largeur maximale de 96 mm

Boutique en ligne

Unité de centrage E 1352

  • Pour une précision maximale
  • Implantation facile grâce à la forme ronde
  • Excellente résistance à l’usure par le revêtement DLC

Boutique en ligne

Unité de centrage E 1352
Unité de centrage fin E 1306

Unité de centrage fin E 1306

  • Pour des opérations de centrage de haute précision
  • Montage à faible encombrement grâce aux dimensions d’implantation compactes
  • Excellente résistance à l’usure par le revêtement DLC

Boutique en ligne

Rondelles de centrage, plaquettes d’ajustage et inserts filetés

Notre gamme parfaitement adaptée composée de rondelles de centrage, plaquettes d’ajustage et d’inserts filetés est optimale pour vos moules de fonderie sous pression.

Rondelle de centrage avec collet et forure

Rondelle de centrage avec collet et forure

  • E 1365 : sans trous de vis
  • E 1367 : avec trous de vis

E 1365

E 1367

PLAQUETTES D’AJUSTAGE E 2680 et E 2682

  • Pour un ajustage simple des plaques porte-empreintes au niveau des plans de joint dégagés
  • Plaques rondes et rectangulaires harmonisées en longueur et en diamètre
  • Coins arrondis permettant une implantation précise tout en évitant les dépôts de résidus

E 2680

E 2682

PLAQUETTES D’AJUSTAGE E 2680 et E 2682
E 1516 Insert fileté pour batterie d‘éjection

E 1516 Insert fileté pour batterie d‘éjection

  • Remplace le filetage généralement trop court dans la batterie d’éjection
  • Harmonisé à la dimension de taraudage des presses d‘injection
  • Disponible en 2 différentes versions avec sécurité anti-rotation

Boutique en ligne

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle