Moules F
Les moules F avec colonnage tout prêt sont la base sûre pour des moules de fonderie sous pression précis et de qualité supérieure.
Plaques porte-empreinte F 50
- Matériaux spécifiques pour le moulage sous pression : 1.2343, 1.2343 ESU,1.2344, 1.2344 ESU
- Bord d’alignement pour un alignement rapide et facile
Plaque porte-empreinte F 53
- Logement fabriqué avec la plus grande précision et contrôlé à 100%.
- Bord d’alignement pour un alignement rapide et facile
Insert NF 2660
- Surépaisseur d’usinage sur toutes les faces avec rayons dégagés
- Adapté parfaitement à la plaque porte-empreintes F 53
- Matériau spécifique pour le moulage sous pression :1.2343 ESU
Entraxes et entrées de pinces
Entraxe Meusburger
L’entraxe Meusburger permet l’implantation d’un circuit de refroidissement entre l’alésage de guidage et la visserie.
Plaque porte-empreintes avec entrées de pince
Les entrées de pince assurent un démontage simple et rapide des plaques porte-empreintes.
Prévenir la formation de bavures
Une meilleure stabilité de forme prévient la formation de bavures : Afin de répondre à la stabilité de forme requise dans le moulage sous pression, les tasseaux sont également disponibles en plus grande largeur. Nous proposons également une vaste gamme de plots de soutien.
Largeur des tasseaux
- Réduisent la déformation et assurent une plus grande stabilité du porte-moule
Plot de soutien
- Adapté aux hauteurs de tasseaux Meusburger
- E 1513 offre une combinaison peu encombrante de plots de soutien et de guidage pour batterie d’éjection