Logements d’outil – un aperçu des interfaces les plus importantes pour vous
Lors de la recherche de porte-outils pour centres d’usinage, une multitude de possibilités se présentent. Il n’est pas facile d’y conserver la vue d’ensemble. Pour vous transmettre une compréhension accrue de ce sujet et vous simplifier ainsi la décision, nous avons résumé les normes les plus importantes dans le domaine des logements d’outil pour l’usinage par enlèvement de copeaux.
Lire la suiteComposants Plaques et barres Usinage
Le matériau adapté pour chaque exigence dans la construction d'outils de découpe
En raison de différentes exigences concernant les aciers de coupe utilisés dans la construction d’outils de découpe, Meusburger dispose d’un vaste choix de blocs pour érosion NE qui couvrent un large éventail de matériaux - de l’acier pour la trempe à cœur classique au métal dur en passant par les aciers à coupe rapide et les aciers réalisés par la métallurgie des poudres.
Lire la suiteMeilleure classification grâce à une identification simple des matériaux
Les matériaux résiduels ou les découpes retournent souvent en entrepôt après le sciage sans marquage, ce qui peut rapidement occasionner des confusions. Est-ce le cas aussi pour vous ? Nous vous partageons volontiers les options qui s’offrent à vous pour solutionner ce problème.
Lire la suiteComparaison des différentes fixations de poinçon
Notre vaste gamme d’éléments normalisés offre une multitude de possibilités de fixations de poinçon - avec export direct des données DAO et disponibles sur stock pour une conception et une production rapides.
Lire la suiteComparaison des types de guidage dans la construction d’outils de découpe
Ici vous trouverez les domaines d’application ainsi que les caractéristiques de chaque élément de guidage dans la construction d’outils de découpe.
Lire la suiteÉléments du guide-bande
De nombreux composants contenus dans un outil de découpe sont souvent produits en petites quantités de manière fastidieuse et coûteuse - c’est le cas du guide de bande, par exemple. L'utilisation de composants standardisés représente donc une bonne solution ici.
Lire la suiteRouleau à cintrer novateur pour des résultats optimaux
Le rouleau à cintrer E 5690 disponible exclusivement chez Meusburger réduit au minimum vos retouches grâce à la friction sur rouleaux ! De plus, la course est illimitée grâce au rouleau monté sur roulements libres.
Lire la suiteÉléments normalisés de haute précision pour la technique modulaire
La construction modulaire d’outils de découpe est déjà une pratique courante depuis des années. Un outil de base d’usage universel, également nommé bloc à colonnes de base, devient un outil de découpe individuel au moyen des modules d'outillages escamotables.
Lire la suiteÉléments extérieurs
Grâce à l’emploi de nos éléments extérieurs vous épargnez du temps et de l’argent - de la conception à la mise en service de l’outil.
Lire la suiteRessorts et accessoires
Afin de réaliser une grande liberté de conception dans les modules d’outillages, nous vous conseillons de prévoir la suspension à travers l’unité de guidage. Cceci rend plus facile le montage et démontage des modules d’outillages.
Lire la suiteSystème de guidage pour modules de haute précision
Un guidage ultra précis sert de base pour la conception de modules d’outillages, ce qui est déterminant pour la qualité des pièces découpées.
Lire la suiteÉléments de fixation et de montage
Afin de monter et fixer vos modules d’outillages précisément et de manière reproductible, nous vous offrons des éléments normalisés dans de nombreuses versions et tailles.’
Lire la suitePièces actives pour la surveillance de l’outillage
Augmentez la sécurité de fonctionnement durant le processus de découpe grâce à nos dispositifs de contrôle précis. Ils permettent d’éviter les dommages sur les outils et les pièces découpées défectueuses.
Lire la suiteGuide-bande rectangulaire, élastique
Nous nous efforçons en permanence de perfectionner nos produits et ne négligeons pas les intérêts de nos clients. Ceci est également valable pour ce produit exclusif dans le domaine de la construction d'outils de découpe.
Lire la suiteStandardisation dans la construction de moules et d'outillages
De nos jours, la standardisation tout au long de la chaîne de processus joue un rôle crucial pour la réussite d'une entreprise. Dans cet article, nous vous montrerons les avantages économiques de la standardisation sur la base de différentes options de mise en oeuvre, notamment dans la construction de moules et d’outillages.
Lire la suiteBlocs à colonnes Plaques et barres Usinage
Le recuit de stabilisation correct pour votre succès
Il y a recuit de stabilisation et recuit de stabilisation - car seule la bonne exécution du processus de recuit garantit le résultat final souhaité. C'est pourquoi Meusburger utilise ses propres fours de détensionnement depuis une trentaine d'années.
Lire la suiteBlocs à colonnes Composants Équipement d'atelier Usinage
Matières de production
Nettoyer, lubrifier, protéger et bien plus encore, trouver le produit adéquat pour votre application est souvent synonyme de dépenses importantes pour l’approvisionnement. Avec nos matières de production, vous accédez à une gamme de produits spécialement sélectionnés, que beaucoup de nos clients utilisent avec ...
Lire la suiteBlocs à colonnes Plaques et barres Usinage
Plaques P
Les plaques usinées sur tous les côtés et soumises à un recuit de stabilisation s’adaptent à tout domaine d'application dans la construction de moules, d'outillages et de gabarits.
Lire la suiteComposants Plaques et barres Usinage
NE – Blocs pour érosion
En tant que matière première, nos blocs pour érosion sont spécialement adaptés à la fabrication d’éléments de découpe et de matrices. En raison des diverses exigences de nos clients et des différents matériaux qu’ils usinent, nous avons le matériau adapté pour une grande variété d’applications.
Lire la suiteComposants Plaques et barres Usinage
Matières
Vous trouverez ici un aperçu de toutes les matières que nous vous proposons dans notre gamme standard. De l’acier pour travail à chaud et de l’acier de cémentation, jusqu’à l'acier de métallurgie des poudres et au carbure.
Lire la suiteBlocs à colonnes Composants Plaques et barres
Blocs à colonnes de précision SP
Notre bloc à colonnes de précision est équipé de colonnes de guidage installées dans la contre-plaque, ce qui garantit une absorption optimale des forces transversales du système de guidage. Il est disponible dans les dimensions 196 196 à 496 696.
Lire la suiteBlocs à colonnes Composants Plaques et barres
Blocs à colonnes standard SV
Nous proposons notre bloc à colonnes standard SV éprouvé dans les dimensions 156 156 à 696 1396.
Lire la suitePlan de colonnage dans la construction d'outils de découpe
Le plan de colonnage Meusburger configuré systématiquement offre une parfaite continuité du plus petit au plus grand bloc à colonnes.
Lire la suiteBlocs à colonnes Composants Usinage
Plus d’efficacité grâce à la standardisation
Les éléments normalisés influencent énormément les coûts d’un bloc à colonnes. En effet, la standardisation permet surtout de nombreuses possibilités d’économies - mais que se cache-t-il exactement derrière ce terme ?
Lire la suitePièces actives
Éléments normalisés novateurs pour le guidage, le positionnement et l’usinage de la bande à découper.
Lire la suitePlaques avec bord d'alignement
Pour un alignement simple et rapide de la plaque de retenue de douilles et de la plaque de retenue de colonnes, celles-ci ont un bord d'alignement qui s’étend parallèlement aux alésages.
Lire la suitePoinçons de découpe épaulés
Avec les poinçons de découpe épaulés de Meusburger, il existe de nombreuses possibilités de configurer individuellement le contour des poinçons de découpe en fonction des besoins. En outre, différents matériaux et formes de tête ainsi que des revêtements sont disponibles.
Lire la suite