Επικοινωνία

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 17:00. Πατήστε τον σύνδεσμο και θα βρείτε τους υπεύθυνους επικοινωνίας στην περιοχή σας.

Κεντρικά Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας σας

Καλάθι {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Είδος   Αλλαγή καλαθιού

Παρατήρηση

Φωτογραφία Είδος τεμ. Κόστος μονάδας Συνολικό κόστος Συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένης έκπτωσης
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Συνδεθείτε για να δείτε τις προκαθορισμένες τιμές και συνεχίστε με τη διαδικασία παραγγελίας.

 
 

Στεγανοποίηση σπειρωμάτων, μέτριας αντοχής και μέσου ιξώδους

VBA 5M42

Περιγραφή προϊόντος

Μέτριας αντοχής, αναερόβια κόλλα ενός συστατικού για τη για τη σφράγιση λεπτών, μεταλικών ενώσεων σπειρωμάτων. Π.χ. για συστήματα υδραυλικά, πνευματικά ή θερμοκρασία ελέγχου - μέχρι πίεση διάρρηξης . Η ανθεκτική σε χημικές ουσίες, χωρίς διαλύτη στεγανοποιητικό/συγκολλητικό σκληρύνεται στο κενό και στεγανοποιεί τα εξαρτήματα μόνιμα.

Οφέλη

  • Σπείρωμα έως M36 και γεφύρωση κενού έως 0,18 mm
  • Η σύνδεση μπορεί να αποσυναρμολογηθεί με εργαλεία χειρός
  • Υψηλή αντοχή σε χημικές επιδράσεις
  • Ανθεκτικό στις δονήσεις και τις κρούσεις
  • Χωρίς σήμανση

E Βρείτε τα δελτία δεδομένων ασφαλείας δίπλα στο αντίστοιχο προϊόν στο www.meusburger.com

Επιλογή προϊόντος

Πληροφορίες προϊόντων

Συναφή προϊόντα

Επιλογή προϊόντος

Δέμα
Περιεχόμενα
τεμάχια / Μ. Σ. pce.
Α. Τιμή / τεμάχιο Ποσότητα
Φιάλη 50ml 1 VBA 5M42/  1/  50 37,30 €
Φιάλη 50ml 6 VBA 5M42/  6/  50 186,00 €
Φιάλη 50ml 12 VBA 5M42/12/  50 373,00 €

Πληροφορίες προϊόντων

Χαρακτηριστικά

VBA 5M42 Αξία σε Διαδικασία ελέγχου
Χρώμα καφέ DIN ISO 2049
Μέγιστη θερμοκρασία 150 °C      
Βάση dimethacrylate ester      
Density 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximum gap 0,18 mm      
Curing time for full strength 12 h at room temperature, on steel
Residual torque 6 Nm DIN EN 15865
Curing time for functional strength 4-8 h at room temperature, on steel
Maximum thread diameter M36      
Curing time for fixture 5-15 min at room temperature, on steel
Strength medium strength     
Breakaway torque 10 Nm DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength 11 N/mm² DIN EN 15337
Viscosity 700 mPas/thix Brookfield (25 °C)

Περιοχή λήψεων

Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο

Ανοιγμα φυλλαδίου PDF

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο πληροφοριών του προϊόντος σε μορφή PDF.

Ανοιγμα φυλλαδίου PDF

Μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας για τον κατάλογο σε PDF από εδώ
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version