Kontakti

Na voljo smo vam od ponedeljka do petka med 8:00 in 17:00 uro. Na tej povezavi najdete kontaktne osebe za svojo regijo.

Centrala Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaša kontaktna oseba

Košarica {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} izdelek   Zamenjaj košarico

Opomba

Slika izdelek Kos Cene po pozicijah Skupna cena Skupna cena s popustom
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Prosimo vas, da se prijavite, da bi lahko videli vaše cene ter nadaljevali z naročilom.

 
 

Tesnilo navojev, srednje trdnosti in srednje viskoznosti

VBA 5M42

Opis izdelka

Anaerobno enokomponentno lepilo za tesnenje finih kovinskih vijačnih zvez, na primer pri hidravliki, pnevmatiki ali temperirnih sistemih. Lepilo brez topil odporno na kemikalije se strjuje v navojnih režah in dolgotrajno tesni zalepljene vgradne dele.

Prednosti

  • Za navoje do M36 in razmik reže do 0,18 mm
  • Vijačno zvezo je možno demontirati z ročnim orodjem
  • Visoka odpornost proti kemičnim vplivom
  • Odporno proti vibracijam in sunkovitim obremenitvam
  • Čist in preprost nanos

E Varnostni listi za vsak izdelek pod www.meusburger.com

Izbira artikla

Informacije o izdelku

Priporočeni izdelki

Izbira artikla

Embalaža
Vsebina
Kos/Enota pakiranja pce.
Ozn. Št. Cena / Kos Količina
Plastenka 50ml 1 VBA 5M42/  1/  50 38,30 €
Plastenka 50ml 6 VBA 5M42/  6/  50 191,00 €
Plastenka 50ml 12 VBA 5M42/12/  50 383,00 €

Informacije o izdelku

Lastnosti

VBA 5M42 Vrednost Preizkusni postopki
Barva rjava DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura 150 °C      
Osnova dimethacrylate ester      
Density 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximum gap 0,18 mm      
Curing time for full strength 12 h at room temperature, on steel
Residual torque 6 Nm DIN EN 15865
Curing time for functional strength 4-8 h at room temperature, on steel
Maximum thread diameter M36      
Curing time for fixture 5-15 min at room temperature, on steel
Strength medium strength     
Breakaway torque 10 Nm DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength 11 N/mm² DIN EN 15337
Viscosity 700 mPas/thix Brookfield (25 °C)

Prenosi

Tukaj si lahko prenesete podatkovni list izdelka kot PDF.

Odpri PDF

Tukaj lahko prenesete informacijski list izdelka v obliki PDF.

Odpri PDF

Tukaj si lahko prenesete varnostni list izdelka kot PDF.
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version