Kontakt

Za Vas smo dostupni od ponedeljka do petka od 8:00 do 17:00 časova. Preko ovog linka možete pronaći kontakt osobe za Vaš region.

Sedište u Wolfurtu
+43 5574 6706-0

Vaše kontakt osobe

Korpa {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikal   Izmena pregleda korpe

Primedba

Slika Artikal kom. Cena za jedan komad Ukupna cena Ukupna cena uklj. popust
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

:  Prijavite se da biste videli svoje cene i nastavili da naručujete.

 
 

Zaptivna masa za navoj, srednje čvrstoće i srednje vikoznosti

VBA 5M42

Opis proizvoda

Srednje čvrstoće, jednokomponentna masa za zaptivanje finih navojnih veza kao što se koristi u hidraulici, pneumatici ili temperaturnoj regulaciji do velikih pritisaka. Ova zaptivna masa nije rastvarajuća i otporna je na hemikalije. Nakon učvršćivanja formira se čvrsti sloj koji osigurava da se komponente trajno zaptivaju.

Prednosti

  • Navoji do M36 i premošćenje zazora do 0,18 mm
  • Spoj se može demontirati ručnim alatima
  • Visoka postojanost na hemijske uticaje
  • Postojano protiv vibracija i opterećenja udarom
  • Ne podleže obavezi o označavanju

Preuzmite E bezbednosni list pored odgovarajućeg proizvoda na www.meusburger.com

Izbor proizvoda

Informacije o proizvodima

Preporuke za proizvod

Izbor proizvoda

Pakovanje
Sadržaj
Kom. / pakovanju pce.
Br. Cena / komad Količina
Flaša 50ml 1 VBA 5M42/  1/  50 37,30 € 18,70 €
Flaša 50ml 6 VBA 5M42/  6/  50 186,00 € 93,00 €
Flaša 50ml 12 VBA 5M42/12/  50 373,00 € 189,00 €

Informacije o proizvodima

Karakteristike

VBA 5M42 Cena Metode ispitivanja
Boja braon DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura 150 °C      
Baza dimethacrylate ester      
Density 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximum gap 0,18 mm      
Curing time for full strength 12 h at room temperature, on steel
Residual torque 6 Nm DIN EN 15865
Curing time for functional strength 4-8 h at room temperature, on steel
Maximum thread diameter M36      
Curing time for fixture 5-15 min at room temperature, on steel
Strength medium strength     
Breakaway torque 10 Nm DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength 11 N/mm² DIN EN 15337
Viscosity 700 mPas/thix Brookfield (25 °C)

Preuzimanja

Podatak o proizvodu možete preuzeti ovde u PDF formatu

Otvori PDF

Ovde možete preuzeti informativni list za proizvod kao PDF.

Otvori PDF

Bezbednosni list u PDF formatu možete preuzeti ovde.
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version