Yhteydenotto

Palvelemme sinua henkilökohtaisesti maanantaista perjantaihin 8.00–17.00. Tästä linkistä löydät alueesi yhteyshenkilöt.

Keskus Wolfurt
+43 5574 6706-0

Yhteyshenkilösi

Ostoskori {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Tuote   Vaihda ostoskoria

Huomautus

Kuva Tuote Kpl Yksikköhinta Kokonaishinta Kokonaishinta sis. alennuksen
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Kirjaudu sisään nähdäksesi hinnat ja jatkaaksesi tilaamista.

 
 

Kierretiiviste, keskiluja ja keski viskositeetti

VBA 5M42

Tuotekuvaus

Keskiluja anaerobinen yksikomponenttiliima ohuiden metallisten kierreliitosten tiivistämiseen, esimerkiksi hydraulisissa, pneumaattisissa tai temperoimisjärjestelmissä, puhkaisulujuuteen saakka. Kemikaalien vaikutuksia kestävä liuotinaineeton tiivistysaine/liima kovettuu liitoskohdassa ja tiivistää liimattavat rakenneosat pysyvästi.

Edut

  • Kierteet M36 asti ja raon peitto 0,18 mm asti
  • Liitos purettavissa käsityökaluilla
  • Kestää erittäin hyvin kemiallisia vaikutuksia
  • Kestää tärinää ja iskukuormitusta
  • Ei merkintävelvollisuutta

E Turvatiedotteet k.o. tuotteessa tästä linkistä www.meusburger.com

Tuotevalinta

Tuotetietoa

Suositeltavat tuotteet

Tuotevalinta

Nippu
Sisältö
Kpl/PY pce.
Nro Hinta/kappale Määrä
Pullo 50ml 1 VBA 5M42/  1/  50 37,30 €
Pullo 50ml 6 VBA 5M42/  6/  50 186,00 €
Pullo 50ml 12 VBA 5M42/12/  50 373,00 €

Tuotetietoa

Ominaisuudet

VBA 5M42 Arvo Testausmenetelmä
Väri ruskea DIN ISO 2049
Enimmäislämpötila 150 °C      
Pohja dimethacrylate ester      
Density 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximum gap 0,18 mm      
Curing time for full strength 12 h at room temperature, on steel
Residual torque 6 Nm DIN EN 15865
Curing time for functional strength 4-8 h at room temperature, on steel
Maximum thread diameter M36      
Curing time for fixture 5-15 min at room temperature, on steel
Strength medium strength     
Breakaway torque 10 Nm DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength 11 N/mm² DIN EN 15337
Viscosity 700 mPas/thix Brookfield (25 °C)

Lataukset

Tästä voit ladata tuoteselosteen pdf:nä.

Avaa PDF

Täältä voit ladata tuotetiedotteen PDF-tiedostona.

Avaa PDF

Tästä voit ladata tuotteen turvatiedote pdf:nä.
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version