Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ihre Ansprechpartner

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

 
 

Gewindedichtung, mittelfest und mittelviskos

VBA 5M42

Produktbeschreibung

Mittelfester, anaerober Einkomponentenklebstoff zur Abdichtung von feinen, metallischen Gewindeverbindungen, beispielsweise für Hydraulik-, Pneumatik- oder Temperiersysteme, bis zum Berstdruck. Der gegen chemische Einflüsse beständige, lösungsmittelfreie Dicht-/Klebstoff härtet im Gewindespalt aus und dichtet die zu verklebenden Bauteile dauerhaft ab.

Vorteile

  • Gewinde bis M36 und Spaltüberbrückung bis 0,18 mm
  • Verbindung ist mit Handwerkzeugen demontierbar
  • Hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse
  • Beständig gegen Vibrations- und Stoßbelastungen
  • Kennzeichnungsfrei

Das Sicherheitsdatenblatt und Informationen zu anaeroben Klebstoffen finden Sie hier.

Produktauswahl

Produktinformationen

Produktempfehlungen

Produktauswahl

Gebinde
Inhalt
Stk./VPE Stk.
Nr. Preis / Stück Menge
Flasche 50ml 1 VBA 5M42/  1/  50 37,30 €
Flasche 50ml 6 VBA 5M42/  6/  50 186,00 €
Flasche 50ml 12 VBA 5M42/12/  50 373,00 €

Produktinformationen

Eigenschaften

VBA 5M42 Wert Prüfverfahren
Farbe braun DIN ISO 2049
Maximale Temperatur 150 °C      
Basis Dimethacrylatester      
Dichte 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximale Spaltüberbrückung 0,18 mm      
Endfestigkeit nach 12 h bei Raumtemperatur, auf Stahl
Weiterdrehmoment 6 Nm DIN EN 15865
Funktionsfestigkeit nach 4-8 h bei Raumtemperatur, auf Stahl
Maximaler Gewindedurchmesser M36      
Handfestigkeit nach 5-15 min bei Raumtemperatur, auf Stahl
Festigkeit mittelfest     
Losbrechmoment 10 Nm DIN EN 15865 (ohne Vorspannung)
Druckscherfestigkeit 11 N/mm² DIN EN 15337
Viskosität 700 mPas/thix Brookfield (25 °C)

Downloads

Hier können Sie sich das Datenblatt zum Produkt als PDF herunterladen.

PDF öffnen

Hier können Sie sich das Infoblatt zum Produkt als PDF herunterladen.

PDF öffnen

Hier können Sie sich das Sicherheitsdatenblatt zum Produkt als PDF herunterladen.
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
Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version