Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

 
 

Utěsňování závitů se střední pevností a střední viskozitou

VBA 5M42

Popis produktu

Anaerobní jednosložkové lepidlo se střední pevností pro utěsnění jemných kovových závitových spojů, jako jsou hydraulické, pneumatické nebo chladící systémy až k maximálním tlakům. Tento těsnící prostředek a lepidlo bez obsahu rozpouštědel, které je odolné proti chemickým vlivům, se vytvrzuje ve spáře závitu a utěsňuje komponenty, které musí zůstat trvale slepené.

Výhody

  • Závity až M36 a přemostění mezery až 0,18 mm
  • Spojení rozebiratelné pomocí ručního nářadí
  • Vysoká odolnost proti chemickým vlivům
  • Odolnost proti vibracím a rázovému zatížení
  • Bez povinného označení

Elektronické bezpečnostní listy jsou uvedeny u příslušného výrobku na stránkách www.meusburger.com

Výběr produktu

Informace o výrobcích

Doporučené produkty

Výběr produktu

Balení
Obsah
ks/balení pce.
Č. Cena / ks Množství
lahvička 50ml 1 VBA 5M42/  1/  50 38,30 €
lahvička 50ml 6 VBA 5M42/  6/  50 191,00 €
lahvička 50ml 12 VBA 5M42/12/  50 383,00 €

Informace o výrobcích

Vlastnosti

VBA 5M42 Hodnota Zkušební metody
Barva hnědá DIN ISO 2049
Maximální teplota 150 °C      
Báze dimethacrylate ester      
Density 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximum gap 0,18 mm      
Curing time for full strength 12 h at room temperature, on steel
Residual torque 6 Nm DIN EN 15865
Curing time for functional strength 4-8 h at room temperature, on steel
Maximum thread diameter M36      
Curing time for fixture 5-15 min at room temperature, on steel
Strength medium strength     
Breakaway torque 10 Nm DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength 11 N/mm² DIN EN 15337
Viscosity 700 mPas/thix Brookfield (25 °C)

Ke stažení

Zde si můžete stáhnout datový list k produktu ve formátu PDF.

Otevřít PDF

Zde si můžete stáhnout informační list produktu ve formátu PDF.

Otevřít PDF

Zde si můžete stáhnout bezpečnostní list k výrobku ve formátu PDF.
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze