Rapidement et facilement vers un corps de moule complet avec les plaques Meusburger
Utilisez nos plaques avec ou sans colonnage et assemblez vite et simplement un corps de moule complet.
Lire la suiteVariété et disponibilité
Profitez de notre vaste gamme de barres standards, de barres de précision et de barres rondes, toutes pour application universelle.
Lire la suiteÉquipement d'atelier Plaques et barres Usinage
Bridage de pièce avec les corps de bridage H 1080
Le bridage de pièces se solutionne de différentes manières. Nos corps de bridage H 1080 sont une bonne option avec lesquels les inserts NF ainsi que les pièces à usiner de petite et moyenne taille peuvent être serrés.
Lire la suiteCarcasses de moule Plaques et barres Usinage
Le recuit de stabilisation correct pour votre succès
Il y a recuit de stabilisation et recuit de stabilisation - car seule la bonne exécution du processus de recuit garantit le résultat final souhaité. C'est pourquoi Meusburger utilise ses propres fours de détensionnement depuis une trentaine d'années.
Lire la suiteCarcasses de moule Plaques et barres Usinage
Matières
Vous trouverez ici un aperçu de toutes les matières que nous vous proposons dans notre gamme standard. De l’acier pour travail à chaud et de l’acier de cémentation, jusqu’à l'acier de métallurgie des poudres et au carbure.
Lire la suiteCarcasses de moule Plaques et barres
Plaques porte-empreintes avec entrées de pince et bord d'alignement
Un système ingénieux d'entrées de pince permet de desserrer rapidement les plaques de la carcasse, et ce, sans laisser de traces.
Lire la suiteCarcasses de moule Plaques et barres
Plaques P
Les plaques usinées sur tous les côtés et soumises à un recuit de stabilisation s’adaptent à tout domaine d'application dans la construction de moules, d'outillages et de gabarits.
Lire la suite