Vos cavités nous tiennent à cœur
Profitez de nos composants ultraprécis. Nous avons adapté nos produits à vos exigences et nous sommes toujours à votre entière disposition.
Lire la suiteComposants sur mesure
Au cas où le standard ne suffirait pas, nous proposons beaucoup de composants également dans des versions individuelles.
Lire la suiteDateurs pour un marquage de pièces optimal
Le marquage unique de pièces moulées par injection se fait par des dateurs, qui permettent d’y représenter des informations très diverses.
Lire la suiteComposants Équipement d'atelier
Voici comment éviter les fuites au tuyau pour liquide de refroidissement
Les tuyaux pour liquide de refroidissement endommagés représentent plus qu’une simple nuisance. En fait, ces dommages peuvent entraîner de graves conséquences pour la production et la sécurité de fonctionnement. Dans cet article, vous trouverez toutes les informations relatives à la manipulation correcte de vos tuyaux pour liquide de refroidissement. Nous vous expliquons comment garantir un usage long et fiable de vos tuyaux et nous vous donnons de précieux conseils.
Lire la suiteÉléments de guidage pour la construction de moules : votre base idéale pour des moules d‘injection précis
La longévité, la précision et la disponibilité optimale sont des facteurs importants dans le choix des éléments de guidage. Découvrez le large assortiment de Meusburger - des produits de haute qualité et directement disponibles en stock.
Lire la suiteVérin à implanter avec flasque pour des espaces restreints
Nous vous proposons en exclusif chez Meusburger le vérin à implanter compact avec flasque, qui est idéal pour des espaces restreints. Le montage se réalise rapidement grâce à son implantation simple et des vis incluses dans la livraison. De plus, l’alésage avec deux diamètres protège les joints lors du montage.
Lire la suiteLa solution facile pour une isolation thermique idéale à l’intérieur du moule
L’utilisation de plaques d’isolation thermique permet à la fois d’améliorer la productivité et d’économiser de l’énergie.
Lire la suiteSystèmes de tiroirs pour la construction de moules
Découvrez nos unités à tiroir prêtes au montage et verrouillages en diverses méthodes de fonctionnement pour toutes sortes de contre-dépouilles. Vous trouverez ici également à coup sûr le produit adapté à votre type d’application.
Lire la suiteComposants Équipement d'atelier
Consommables d’atelier parfaitement adaptés pour la construction de moules
Afin de vous apporter le meilleur soutien possible à tout moment, nous avons pour vous les articles adéquats parmi nos consommables d’atelier pour un large éventail d’applications dans la construction de moules. Jetez un coup d’œil sur notre vaste gamme.
Lire la suiteBouchon avec cône d`étanchéité
Votre bouchon fileté n’est pas étanche ? Grâce à notre variante exclusive avec cône d`étanchéité, vous pouvez précisément éviter cela. Grâce à la suppression du ruban téflon et à l’étanchéité immédiate des alésages, le temps de montage est réduit de 80% comparé aux produits conventionnels.
Lire la suiteUnité de tiroir TT E 3310
L’unité à tiroir TT est la plus petite unité à tiroir prête au montage du marché.
Lire la suiteUnité à tiroir compacte, étroite E 3330
Cette unité à tiroir compacte est parfaitement adaptée lorsqu’une forme très étroite est requise.
Lire la suiteKit ensemble tiroir E 3011 et E 3012
Pour chacun des kits ensemble tiroirs prêts au montage, deux versions différentes de plaques de frottement et de tiroirs sont disponibles.
Lire la suiteE 3300 – Unité à tiroir, petite
L’unité à tiroir E 3300 est unique sur le marché de par sa conception, mais elle dispose d’un doigt de démoulage classique et d’un coin de verrouillage.
Lire la suiteComposants Équipement d'atelier
Technique de tuyauterie
Le bon tuyau pour chaque application - c’est pour cela que nous vous proposons des produits sélectionnés dans notre assortiment. Des raccordements, des distributeurs, des accessoires et des moules adaptés aux tuyaux respectifs complètent l’assortiment pour la confection de câbles.
Lire la suiteTechnique d’accouplement
Des accouplements de haute qualité sont la base d’un fonctionnement sûr et propre, sans arrêt de la production et avec un minimum d’entretien. Pour cela, nous proposons le « système principal » et le « système USA », tous deux « Made in Germany ». Les systèmes d’accouplement originaux Stäubli RPL et RMI-Multi font également partie de notre assortiment. Notre assortiment est en outre complété par des tuyaux sélectionnés.
Lire la suiteDéviation et accessoires
Découvrez ici nos solutions novatrices pour le système de thermorégulation efficace des noyaux et des empreintes de moules. En outre, nous proposons dans notre assortiment une vaste gamme d’éléments de déviation, de raccords ainsi que de bouchons de fermeture avec ou sans filetage. Différents modèles et matériaux garantissent une étanchéité fiable pour différentes applications et températures.
Lire la suiteE 3130 – Unité à tiroir, grande
Pour une solution individuelle, le système adapté de tiroirs, de guidages et de coins de verrouillage peut être combiné aux doigts de démoulage et aux butées de tiroir.
Lire la suiteComparaison des guidages plats
Les guidages plats sont placés à l'extérieur du moule. Ils combinent deux fonctions en un seul composant : guidage et centrage final. Les plaques de frottement sont au standard avec revêtement DLC.
Lire la suiteStandardisation dans la construction de moules et d'outillages
De nos jours, la standardisation tout au long de la chaîne de processus joue un rôle crucial pour la réussite d'une entreprise. Dans cet article, nous vous montrerons les avantages économiques de la standardisation sur la base de différentes options de mise en oeuvre, notamment dans la construction de moules et d’outillages.
Lire la suite