Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Minifresa rotativa de metal duro integral con dentado de diamante, Ø 3

V 72225

Descripción del producto

  • Diámetro del vástago: 3 mm
  • También para materiales templados
  • Alta calidad de la superficie
  • Para acero bonificado y revenido hasta 55 HRC

E Cutting data on page

Selección de productos

Información del producto

Recomendaciones de productos

Selección de productos

Forma
d3
l
d1
l1
Unid./unid. embalaje pce.
N.° Precio/unidad Cantidad
Cilindro 3 38 3 14 3 V 72225/ A1/3,0x14,0/Set-3 36.00 € 27.40 €
Cilindro con dentado cruzado 3 38 3 14 3 V 72225/ A2/3,0x14,0/Set-3 38.40 € 29.20 €
Cilindro con extremo redondo 3 38 3 14 3 V 72225/ A3/3,0x14,0/Set-3 41.10 € 32.90 €
Cono 3 38 3 12 3 V 72225/ G1/3,0x12,0/Set-3 41.10 € 31.20 €
Cono con punta 3 38 3 12 3 V 72225/ G3/3,0x12,0/Set-3 39.30 € 29.90 €
Esfera 3 38 3 3 V 72225/ J1/3,0/Set-3 62.50 € 50.00 €
Pino con punta 3 38 3 12 3 V 72225/ L1/3,0x12,0/Set-3 40.20 € 30.50 €
Pino con punta redondeada 3 38 3 12 3 V 72225/ L2/3,0x12,0/Set-3 41.10 € 31.20 €
Gota 3 38 3 6 3 V 72225/ M4/3,0x6,0/Set-3 67.50 € 54.00 €
Cilindro 3 38 3 14 1 V 72225/ A1/3,0x14,0 12.00 €
Cilindro con dentado cruzado 3 38 3 14 1 V 72225/ A2/3,0x14,0 12.80 €
Cilindro con extremo redondo 3 38 3 14 1 V 72225/ A3/3,0x14,0 13.70 €
Cono 3 38 3 12 1 V 72225/ G1/3,0x12,0 13.70 €
Cono con punta 3 38 3 12 1 V 72225/ G3/3,0x12,0 13.10 €
Esfera 3 38 3 1 V 72225/ J1/3,0 20.80 €
Pino con punta 3 38 3 12 1 V 72225/ L1/3,0x12,0 13.40 €
Pino con punta redondeada 3 38 3 12 1 V 72225/ L2/3,0x12,0 13.70 €
Gota 3 38 3 6 1 V 72225/ M4/3,0x6,0 22.40 €
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual