Kontakt

Vi ger personlig service från måndag till fredag, från 8:00 till 17:00. Via den här länken hittar du kontaktpersonen för din region.

Huvudkontor Wolfurt
+43 5574 6706-0

Din kontaktperson

Varukorg {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Ändra varukorg

Anmärkning

Bild Artikel St Enhetspris Totalpris Totalt pris inklusive rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Logga in för att se dina priser och fortsätta med beställningen.

 
 

Mini roterande hårdmetallfilar med diamanttandning, skaft Ø 3

V 72225

Produktbeskrivning

  • Skaft ø 3 mm
  • Även för härdade material
  • Hög ytkvalitet
  • För galvaniserat och härdat stål upp till 55 HRC

E Cutting data on page

Produktval

Produktinformation

Produktrekommendationer

Produktval

Form
d3
l
d1
l1
St./VPE pce.
Nr. Pris/styck Mängd
Cylinder 3 38 3 14 3 V 72225/ A1/3,0x14,0/Set-3 36,00 € 27,40 €
Cyl. korstandning 3 38 3 14 3 V 72225/ A2/3,0x14,0/Set-3 38,40 € 29,20 €
Cylinder med radie 3 38 3 14 3 V 72225/ A3/3,0x14,0/Set-3 41,10 € 32,90 €
Kon 3 38 3 12 3 V 72225/ G1/3,0x12,0/Set-3 41,10 € 31,20 €
Spetskon 3 38 3 12 3 V 72225/ G3/3,0x12,0/Set-3 39,30 € 29,90 €
Kula 3 38 3 3 V 72225/ J1/3,0/Set-3 62,50 € 50,00 €
Spetsbåge 3 38 3 12 3 V 72225/ L1/3,0x12,0/Set-3 40,20 € 30,50 €
Rundbåge 3 38 3 12 3 V 72225/ L2/3,0x12,0/Set-3 41,10 € 31,20 €
Droppe 3 38 3 6 3 V 72225/ M4/3,0x6,0/Set-3 67,50 € 54,00 €
Cylinder 3 38 3 14 1 V 72225/ A1/3,0x14,0 12,00 €
Cyl. korstandning 3 38 3 14 1 V 72225/ A2/3,0x14,0 12,80 €
Cylinder med radie 3 38 3 14 1 V 72225/ A3/3,0x14,0 13,70 €
Kon 3 38 3 12 1 V 72225/ G1/3,0x12,0 13,70 €
Spetskon 3 38 3 12 1 V 72225/ G3/3,0x12,0 13,10 €
Kula 3 38 3 1 V 72225/ J1/3,0 20,80 €
Spetsbåge 3 38 3 12 1 V 72225/ L1/3,0x12,0 13,40 €
Rundbåge 3 38 3 12 1 V 72225/ L2/3,0x12,0 13,70 €
Droppe 3 38 3 6 1 V 72225/ M4/3,0x6,0 22,40 €
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version