Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Muelas de óxido de aluminio rosa, de dureza media, Ø del vástago 3mm

V 72422

Descripción del producto

  • Diámetro del vástago: 3 mm
  • Óxido de aluminio rosa
  • Aglomerante galvánico de media dureza
  • Gran capacidad de corte
  • Para trabajar acero fundido, así como acero aleado y templado

Selección de productos

Información del producto

Recomendaciones de productos

Selección de productos

Forma
d3
d1
l1
Grano
Unid./unid. embalaje pce.
N.° Precio/unidad Cantidad
Cilindro 3 2 5 120 10 V 72422/ A1/  2x  5/120 20.70 €
Cilindro 3 3 6 100 10 V 72422/ A1/  3x  6/100 19.40 €
Cilindro 3 4 8 80 10 V 72422/ A1/  4x  8/  80 19.40 €
Cilindro 3 6 10 60 10 V 72422/ A1/  6x10/  60 19.40 €
Cilindro 3 8 16 60 10 V 72422/ A1/  8x16/  60 18.60 €
Cilindro 3 10 13 60 10 V 72422/ A1/10x13/  60 18.20 €
Rueda 3 8 2 100 10 V 72422/ C1/  8x  2/100 22.20 €
Rueda 3 13 3 80 10 V 72422/ C1/13x  3/  80 18.20 €
Rueda 3 16 4 60 10 V 72422/ C1/16x  4/  60 19.40 €
Lenteja 3 8 2 100 10 V 72422/ C3/  8x  2/100 20.70 €
Cono 3 6 11 80 10 V 72422/ G1/  6x11/  80 24.10 €
Cono truncado 3 3 6 100 10 V 72422/ G2/  3x  6/100 25.70 €
Cono truncado 3 4 10 100 10 V 72422/ G2/  4x10/100 25.70 €
Esfera 3 3 100 10 V 72422/ J1/  3/100 21.30 €
Esfera 3 4 80 10 V 72422/ J1/  4/  80 21.30 €
Esfera 3 6 60 10 V 72422/ J1/  6/  60 24.10 €
Esfera 3 8 60 10 V 72422/ J1/  8/  60 26.30 €
Esfera 3 10 60 10 V 72422/ J1/10/  60 26.30 €
Esfera 3 13 46 10 V 72422/ J1/13/  46 26.50 €
Pino con punta 3 3 6 100 10 V 72422/ L1/  3x  6/100 24.00 €
Pino con punta 3 5 10 80 10 V 72422/ L1/  5x10/  80 25.40 €
Pino con punta 3 8 16 60 10 V 72422/ L1/  8x16/  60 26.10 €
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual