Επικοινωνία

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 17:00. Πατήστε τον σύνδεσμο και θα βρείτε τους υπεύθυνους επικοινωνίας στην περιοχή σας.

Κεντρικά Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας σας

Καλάθι {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Είδος   Αλλαγή καλαθιού

Παρατήρηση

Φωτογραφία Είδος τεμ. Κόστος μονάδας Συνολικό κόστος Συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένης έκπτωσης
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Συνδεθείτε για να δείτε τις προκαθορισμένες τιμές και συνεχίστε με τη διαδικασία παραγγελίας.

 
 

Μίνι περιστροφικο φρεζακι καρβιδιου με διαμαντωειδή οδόντωση με άξονα Ø 3

V 72225

Περιγραφή προϊόντος

  • Στέλεχος ø3 mm
  • Και για σκληρυμένα υλικά
  • Υψηλή ποιότητα επιφάνειας
  • Για εξευγενισμένο και σκληρυμένο χάλυβα έως 55 HRC

E Cutting data on page

Επιλογή προϊόντος

Πληροφορίες προϊόντων

Συναφή προϊόντα

Επιλογή προϊόντος

μορφή
d3
l
d1
l1
τεμάχια / Μ. Σ. pce.
Α. Τιμή / τεμάχιο Ποσότητα
Κύλινδρος 3 38 3 14 3 V 72225/ A1/3,0x14,0/Set-3 36,00 € 27,40 €
Κύλινδρος με μετωπική οδόντωση 3 38 3 14 3 V 72225/ A2/3,0x14,0/Set-3 38,40 € 29,20 €
Κύλινδρος στρογγυλεμένος 3 38 3 14 3 V 72225/ A3/3,0x14,0/Set-3 41,10 € 32,90 €
Κώνος 3 38 3 12 3 V 72225/ G1/3,0x12,0/Set-3 41,10 € 31,20 €
Κώνος, αιχμηρή μύτη 3 38 3 12 3 V 72225/ G3/3,0x12,0/Set-3 39,30 € 29,90 €
Σφαίρα 3 38 3 3 V 72225/ J1/3,0/Set-3 62,50 € 50,00 €
Οξυκόρυφη αψίδα 3 38 3 12 3 V 72225/ L1/3,0x12,0/Set-3 40,20 € 30,50 €
Ημικυκλική αψίδα 3 38 3 12 3 V 72225/ L2/3,0x12,0/Set-3 41,10 € 31,20 €
Σταγόνα 3 38 3 6 3 V 72225/ M4/3,0x6,0/Set-3 67,50 € 54,00 €
Κύλινδρος 3 38 3 14 1 V 72225/ A1/3,0x14,0 12,00 €
Κύλινδρος με μετωπική οδόντωση 3 38 3 14 1 V 72225/ A2/3,0x14,0 12,80 €
Κύλινδρος στρογγυλεμένος 3 38 3 14 1 V 72225/ A3/3,0x14,0 13,70 €
Κώνος 3 38 3 12 1 V 72225/ G1/3,0x12,0 13,70 €
Κώνος, αιχμηρή μύτη 3 38 3 12 1 V 72225/ G3/3,0x12,0 13,10 €
Σφαίρα 3 38 3 1 V 72225/ J1/3,0 20,80 €
Οξυκόρυφη αψίδα 3 38 3 12 1 V 72225/ L1/3,0x12,0 13,40 €
Ημικυκλική αψίδα 3 38 3 12 1 V 72225/ L2/3,0x12,0 13,70 €
Σταγόνα 3 38 3 6 1 V 72225/ M4/3,0x6,0 22,40 €
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version