Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

 
 

Tvrdokovová mini fréza s diamantovými břity, stopka Ø 3

V 72225

Popis produktu

  • Dřík ø3 mm
  • Také pro kalené materiály
  • Vysoká kvalita povrchu
  • Vhodné pro zušlechtěnou a kalenou ocel do 55 HRC

E Cutting data on page

Výběr produktu

Informace o výrobcích

Doporučené produkty

Výběr produktu

Tvar
d3
l
d1
l1
ks/balení pce.
Č. Cena / ks Množství
Válec 3 38 3 14 3 V 72225/ A1/3,0x14,0/Set-3 36,00 € 27,40 €
Válec čelově ozubený 3 38 3 14 3 V 72225/ A2/3,0x14,0/Set-3 38,40 € 29,20 €
Válec kulatý 3 38 3 14 3 V 72225/ A3/3,0x14,0/Set-3 41,10 € 32,90 €
Kužel 3 38 3 12 3 V 72225/ G1/3,0x12,0/Set-3 41,10 € 31,20 €
Špičatý kužel 3 38 3 12 3 V 72225/ G3/3,0x12,0/Set-3 39,30 € 29,90 €
Kulička 3 38 3 3 V 72225/ J1/3,0/Set-3 62,50 € 50,00 €
Lomený oblouk 3 38 3 12 3 V 72225/ L1/3,0x12,0/Set-3 40,20 € 30,50 €
Kulatý oblouk 3 38 3 12 3 V 72225/ L2/3,0x12,0/Set-3 41,10 € 31,20 €
Kapka 3 38 3 6 3 V 72225/ M4/3,0x6,0/Set-3 67,50 € 54,00 €
Válec 3 38 3 14 1 V 72225/ A1/3,0x14,0 12,00 €
Válec čelově ozubený 3 38 3 14 1 V 72225/ A2/3,0x14,0 12,80 €
Válec kulatý 3 38 3 14 1 V 72225/ A3/3,0x14,0 13,70 €
Kužel 3 38 3 12 1 V 72225/ G1/3,0x12,0 13,70 €
Špičatý kužel 3 38 3 12 1 V 72225/ G3/3,0x12,0 13,10 €
Kulička 3 38 3 1 V 72225/ J1/3,0 20,80 €
Lomený oblouk 3 38 3 12 1 V 72225/ L1/3,0x12,0 13,40 €
Kulatý oblouk 3 38 3 12 1 V 72225/ L2/3,0x12,0 13,70 €
Kapka 3 38 3 6 1 V 72225/ M4/3,0x6,0 22,40 €
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze