Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

 
 

Mini-fraise rotative en carbure monobloc avec denture diamantée, tige Ø 3

V 72225

Description du produit

  • Tige ø 3 mm
  • Également adaptées pour l'usinage de matériaux trempés
  • Produisent un état de surface élevé
  • Pour acier prétraité et trempé jusqu'à 55 HRC

E Cutting data on page

Sélection produits

Informations produits

Recommandations produits

Sélection produits

Forme
d3
l
d1
l1
Unité(s)/UVC pièces
Prix / Pièce Quantité
Cylindre 3 38 3 14 3 V 72225/ A1/3,0x14,0/Set-3 € 36,00 € 27,40
Cylindre, bout denté 3 38 3 14 3 V 72225/ A2/3,0x14,0/Set-3 € 38,40 € 29,20
Cylindre, bout rond 3 38 3 14 3 V 72225/ A3/3,0x14,0/Set-3 € 41,10 € 32,90
Cône 3 38 3 12 3 V 72225/ G1/3,0x12,0/Set-3 € 41,10 € 31,20
Cône pointu 3 38 3 12 3 V 72225/ G3/3,0x12,0/Set-3 € 39,30 € 29,90
Boule 3 38 3 3 V 72225/ J1/3,0/Set-3 € 62,50 € 50,00
Arc pointu 3 38 3 12 3 V 72225/ L1/3,0x12,0/Set-3 € 40,20 € 30,50
Arc arrondi 3 38 3 12 3 V 72225/ L2/3,0x12,0/Set-3 € 41,10 € 31,20
Goutte 3 38 3 6 3 V 72225/ M4/3,0x6,0/Set-3 € 67,50 € 54,00
Cylindre 3 38 3 14 1 V 72225/ A1/3,0x14,0 € 12,00
Cylindre, bout denté 3 38 3 14 1 V 72225/ A2/3,0x14,0 € 12,80
Cylindre, bout rond 3 38 3 14 1 V 72225/ A3/3,0x14,0 € 13,70
Cône 3 38 3 12 1 V 72225/ G1/3,0x12,0 € 13,70
Cône pointu 3 38 3 12 1 V 72225/ G3/3,0x12,0 € 13,10
Boule 3 38 3 1 V 72225/ J1/3,0 € 20,80
Arc pointu 3 38 3 12 1 V 72225/ L1/3,0x12,0 € 13,40
Arc arrondi 3 38 3 12 1 V 72225/ L2/3,0x12,0 € 13,70
Goutte 3 38 3 6 1 V 72225/ M4/3,0x6,0 € 22,40
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
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle