Fraisage du graphite
Le graphite est plastiquement non malléable. Un usinage par enlèvement de copeaux de cette matière n’est donc pas possible au sens strict. Pendant l’usinage, des grains individuels sont extraits du graphite de façon contrôlée. Comme cela a un effet abrasif sur la surface de coupe de l’outil utilisé, la matière de coupe doit être très résistante à l’usure. L’influence de cet effet, qui se manifeste pendant l’usinage à sec, peut être réduite par des vitesses de coupe élevées. Cela est particulièrement vrai pour les outils avec revêtement diamant ou en PCD, car leur usure se réduit en fonction de l’augmentation de la vitesse de coupe et en cas d’une plus grande avance par dent, ce qui, finalement, entraîne des résultats d’usinage optimaux. En même temps, la vitesse d’usinage élevée optimise encore les résultats.
Avantages
- Coûts réduits grâce à l’usure faible
- Productivité élevée grâce aux grands taux d’enlèvement
- Géométries filigranes possibles
- Retouches non nécessaires
![](/FR/CH/media/IMG_PRO_FKT_Elektrodenhalter-Graphitfraeser_MS.jpg)
Érosion du graphite
Les électrodes en graphite ouvrent la voie à d’importantes économies de temps et d’argent. Dès la conception, les différents éléments de forme peuvent être réunis en une seule électrode pour exploiter toutes les possibilités des machines d’érosion modernes et puissantes. La densité du graphite s’élève à seulement un quart de celle du cuivre, ce qui permet une manipulation très précise et sans problèmes de toutes les électrodes, même très grandes.
Avantages
- Coûts réduits grâce à la durée de vie élevée
- Résultats d’érosion précis
- Productivité élevée
- Utilisation de grandes électrodes possible
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_MAC_Graphit-2_MS.jpg)
Nuances de graphite chez Meusburger
Nous recommandons d’utiliser la nuance de graphite adéquate en fonction de l’application :
Q70
- Pour des qualités de surface allant de VDI 27 (2,2 μmRa) jusqu’à VDI 24 (1,6 μmRa) en fonction de la technologie de machine
- Faible usure des électrodes
- Bonne surface
- Processus d’érosion rapide
Q60
- Pour une qualité de surface de VDI 22 (1,26 µmRa)
- Idéal pour les usinages de finition de première qualité
- Pour des formes très détaillées
- Une bonne surface avec un bon taux d’enlèvement
Q40
- Pour une qualité de surface de VDI 20 (1,0 µmRa)
- Électrodes compliquées aux contours fins
- Faible usure des électrodes avec un bon taux d’enlèvement
- Pour des qualités de surface très exigeantes
Q70 | Q60 | Q40 | |
---|---|---|---|
Taille moyenne des grains | 7 µm | 6 µm | 4 µm |
Qualité de surface réalisable | VDI 27 (2,2 µmRa) jusqu’à VDI 24 (1,6 µmRa) | VDI 22 (1,26 µmRa) | VDI 20 (1,0 µmRa) |
Densité | 1,83 g/cm³ | 1,86 g/cm³ | 1,82 g/cm³ |
Résistance électrique | 12,5 µΩ/m | 12 µΩ/m | 16,5 µΩ/m |
Résistance à la flexion | 54 N/mm² | 65 N/mm² | 66 N/mm² |
Dureté | 62 Shore | 60 Shore | 72 Shore |
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_MAC_FraeserGraphit-2_MS.jpg)
![](/FR/CH/media/IMG_PRO_KRE_Erodierzubehoer-Erodiergraphit_MS.jpg)