Fresado de grafito
El grafito no se deforma plásticamente y, por tanto, no es apto para el mecanizado en sentido estricto. Al mecanizar el electrodo se desprenden granos del material base de forma controlada. Dado que esto conlleva un acusado desgaste abrasivo de la arista de corte de la herramienta utilizada, esta debe ser de un material con una resistencia a la abrasión relativamente alta. Este desgaste se produce en el mecanizado en seco y puede reducirse con velocidades de corte elevadas. Esto es justo lo que sucede en el caso de las herramientas recubiertas de diamante o de diamante policristalino, que sufren menor desgaste a mayor velocidad de corte y mayor avance por diente, lo que en última instancia se traduce en unos resultados de mecanizado excelentes. Al mismo tiempo, con este mecanizado de alta velocidad se optimizan aún más los resultados finales.
Ventajas
- Menor coste debido al escaso desgaste
- Aumento de la producción gracias a su gran capacidad de arranque
- También para geometrías muy finas
- Sin necesidad de retoques
![](/ES/MX/media/IMG_PRO_FKT_Elektrodenhalter-Graphitfraeser_MS.jpg)
Electroerosión con grafito
Con los electrodos de grafito se puede ahorrar tiempo y dinero. Ya durante la fase de diseño, se pueden combinar distintas geometrías del molde en un electrodo para aprovechar al máximo las posibilidades de las modernas y potentes máquinas de EDM. La densidad del grafito es cuatro veces inferior a la del cobre, por lo que incluso los electrodos de gran tamaño pueden trabajarse sin problemas y con suma precisión.
Ventajas
- Menor coste debido a su larga vida útil
- Resultados de electroerosión precisos
- Aumento de la producción
- Posibilidad de utilizar electrodos grandes
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_MAC_Graphit-2_MS.jpg)
Calidades de grafito en Meusburger
Le recomendamos que elija la calidad de grafito según la aplicación prevista:
Q70
- Para superficies de VDI 27 (2,2 μmRa) a VDI 24 (1,6 μmRa) en función de la tecnología de la máquina
- Mínimo desgaste del electrodo
- Buen acabado
- Proceso de electroerosión rápido
Q60
- Para superficies de VDI 22 (1,26 μmRa)
- Perfecta para acabados de alta calidad
- Para formas muy detalladas
- Buen acabado de la superficie con buena capacidad de arranque
Q40
- Para superficies de VDI 20 (1,0 μmRa)
- Electrodos complicados con contornos finos
- Mínimo desgaste del electrodo con buena capacidad de arranque
- Para acabados muy exigentes
Q70 | Q60 | Q40 | |
---|---|---|---|
Tamaño de grano | 7 µm | 6 µm | 4 µm |
Acabado superficial alcanzable | VDI 27 (2,2 µmRa) a VDI 24 (1,6 µmRa) | VDI 22 (1,26 µmRa) | VDI 20 (1,0 µmRa) |
Densidad | 1,83 g/cm³ | 1,86 g/cm³ | 1,82 g/cm³ |
Resistencia eléctrica | 12,5 µΩ/m | 12 µΩ/m | 16,5 µΩ/m |
Resistencia a la flexión | 54 N/mm² | 65 N/mm² | 66 N/mm² |
Dureza | 62 Shore | 60 Shore | 72 Shore |
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_MAC_FraeserGraphit-2_MS.jpg)
![](/ES/MX/media/IMG_PRO_KRE_Erodierzubehoer-Erodiergraphit_MS.jpg)