Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Grafit jako erodovací materiál při výrobě nástrojů a forem

Při výrobě nástrojů a forem nabývá grafit stále většího významu jako erodovací materiál. Oproti jiným materiálům nabízí tento materiál jasné výhody jak při frézování, tak při erodování. Například nízká teplotní roztažnost materiálu vede k vynikající tvarové a rozměrové stálosti.

Dílenské potřeby

Frézování grafitu

Grafit není plasticky tvárný, a proto jej nelze obrábět v pravém smyslu slova. V procesu obrábění jsou jednotlivá zrna řízeně vyrážena z pojiva. To přináší abrazivní působení na ostří nástroje a vyžaduje poměrně vysokou odolnost řezného materiálu proti opotřebení. K tomuto efektu dochází při obrábění za sucha a lze jej omezit vysokou řeznou rychlostí. Opotřebení nástrojů s diamantovým povlakem nebo s PKD se snižuje zejména s rostoucí řeznou rychlostí a při vyšším posuvu na zub, což vede k optimálním výsledkům obrábění. Zvýšená rychlost obrábění zároveň dále optimalizuje výsledek práce.


Výhody

  • Snížení nákladů díky malému opotřebení
  • Zvýšení výroby díky vysoké míře úběru
  • Možnost jemných geometrií
  • Není nutná další úprava

Erodování pomocí grafitu

Grafitové elektrody umožňují výraznou úsporu času a nákladů. Různé prvky formy lze již při konstrukci sloučit do jedné elektrody, aby se plně využily možnosti moderních elektroerozivních strojů se silným výkonem. Hustota je 4x nižší než u mědi. Díky tomu lze i s velkými elektrodami pracovat zcela bez problémů a s mimořádnou přesností.


Výhody

  • Snížení nákladů díky dlouhé životnosti
  • Přesné výsledky erodování
  • Zvýšení produktivity
  • Možnost použití velkých elektrod

Kvality grafitu Meusburger

Podle aplikace doporučujeme použít vhodnou kvalitu grafitu:

Q70

  • Pro povrchy od VDI 27 (2,2 μmRa) do VDI 24 (1,6 μmRa) v závislosti na technologii stroje
  • Malé opotřebení elektrody
  • Dobrá jakost povrchu
  • Rychlý proces erodování

Q60

  • Pro povrchy od VDI 22 (1,26 μmRa)
  • Ideální na kvalitní koncové opracování
  • Na velmi detailní tvary
  • Dobrý povrch při dobrém úběru materiálu

Q40

  • Na povrchy od VDI 20 (1,0 μmRa)
  • Složité elektrody s jemnými obrysy
  • Nízké opotřebení elektrod při dobrém úběru materiálu
  • Na velmi náročnou jakost povrchů

Q70

Q60

Q40

Střední zrnitost7 µm6 µm4 µm
Dosažitelná jakost povrchuVDI 27 (2,2 µmRa) až
VDI 24 (1,6 µmRa)
VDI 22 (1,26 µmRa)VDI 20 (1,0 µmRa)
Hustota1,83 g/cm³1,86 g/cm³1,82 g/cm³
Elektrický odpor12,5 µΩ/m12 µΩ/m16,5 µΩ/m
Pevnost v ohybu54 N/mm²65 N/mm²66 N/mm²
Tvrdost62 Shore60 Shore72 Shore




Tato témata a produkty by Vás také mohly zajímat
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze