Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Grasa inerte totalmente sintética con PTFE, utilizable hasta 260 °C
VGI 260
Descripción del producto
Grasa indicada para temperaturas altas, con lubricantes sólidos de PTFE, que sirve para lubricar todo tipo de piezas deslizantes en moldes y utillajes que se someten a condiciones extremas tales como: un entorno químicamente agresivo, compresión alta o temperaturas elevadas.
Ventajas
Temperatura de uso de hasta 260 °C (por unos instantes hasta 280 °C)
Número elevado de ciclos de inyección sin necesidad de relubricar
Alta resistencia a la compresión
Ideal para piezas visibles porque la grasa no se transporta con los expulsores
El área de lubricación debe estar limpia y libre de cualquier residuo (aceite, grasa, sudor, impurezas, etc.). Se recomienda el uso del limpiador VCM 20. Aplique una capa fina e uniforme. ¡No se debe mezclar con ningún otro lubricante!
Características
VGI 260
Valor
Método de ensayo
Color
Blanco
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
260 °C
Densidad
1.9 g/cm³
DIN 51 757
Aceite base
PFPE
Punto de gota
sin
DIN ISO 2176
Espesante
PTFE
Clase NLGI
2
DIN 51818
Penetración trabajada
265-295 1/10mm
DIN 51818
Consejos técnicos
¿Qué significa la homologación H1?
Estos consumibles están homologados para la industria alimentaria. H1 indica, en concreto, que se admite un contacto ocasional (10 ppm), técnicamente inevitable, con alimentos.
Descargas
Descargue aquí la ficha de datos del producto en formato PDF.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo