Requisitos generales de los aceros para punzonado
La dureza y la resistencia al desgaste, por un lado, y la tenacidad, por el otro, son algunos de los criterios o requisitos determinantes a la hora de seleccionar el acero adecuado para el punzonado. Suelen ser propiedades poco compatibles entre sí, por lo que, en la práctica, a menudo hay que hacer concesiones y encontrar una solución intermedia, que suele lograrse mediante la dureza de uso o mediante un tratamiento específico de la superficie. En la gráfica se comparan los diferentes aceros para punzonado en términos de resistencia al desgaste y tenacidad.
La selección del acero para punzonado y de su dureza de uso dependen ante todo del espesor y la resistencia del material que se va a cortar. A mayor espesor y resistencia del material que se va a troquelar, mayor será la carga que soporte el componente activo del portamatrices. A continuación encontrará un lista de los distintos aceros para punzonado que Meusburger tiene en catálogo.
Acero para herramientas o acero para trabajos en frío
El acero 1.2379 es un «clásico» de la matricería. Este material se emplea también para la fabricación de punzones y matrices grandes, ya que conserva una excelente estabilidad dimensional tras el temple. Por ello, Meusburger también suministra barras de precisión NP de este material. Básicamente, se utiliza para troquelar materiales con una resistencia intermedia (hasta 400 N/mm² aproximadamente). Su dureza de uso es de 60 a 62 HRC aproximadamente.
Acero rápido
El acero rápido 1.3343 (HSS) se usa como material estándar para matrices y punzones. En comparación con el 1.2379, tiene una mayor dureza y resistencia al desgaste. Se utiliza para troquelar materiales con una resistencia intermedia (hasta 500 N/mm² aproximadamente) y, sobre todo, para espesores de chapa más gruesos. Su dureza de uso es de 66 a 65 HRC aproximadamente.
Aceros obtenidos por pulvimetalurgia
Debido a su estructura homogénea, los aceros pulvimetalúrgicos presentan, por lo general, una tenacidad muy elevada. El material 1.3344 PM (PM23) se utiliza para matrices y punzones con cargas muy elevadas. Es especialmente popular para troquelar materiales con una resistencia mínima aproximada de 600 N/mm². Su dureza de uso es de aproximadamente 63-65 HRC.
El acero pulvimetalúrgico M V10 PM, con un 10 % de vanadio, se utiliza para las matrices y los punzones que soportan cargas extremas. Debido a su estructura muy homogénea, ofrece una estabilidad de las aristas excepcional, incluso para componentes con geometrías complejas. El M V10 PM es ideal para materiales para troquelar con resistencias muy elevadas (a partir de 800 N/mm² aproximadamente) y para materiales que provocan un gran desgaste abrasivo (como NIROSTA). Su dureza de uso es de 61a 63 HRC aproximadamente.
El último acero pulvimetalúrgico incorporado a la gama de Meusburger es el M W10 PM, con un 10 % de tungsteno. Se usa para matrices y punzones sometidos a cargas extremas. Además de una excelente estabilidad de las aristas, el M W10 PM ofrece una elevada resistencia a la compresión. Se utiliza para troquelar materiales con una resistencia mínima aproximada de 800 N/mm² y espesores de chapa gruesos. Es idóneo para materiales susceptibles al desgaste por adhesión (por ejemplo, aluminio, aleaciones de aluminio-cobre, latón). Su dureza de uso es de 66 a 68 HRC aproximadamente.
Metal duro
El metal duro universal CF-H40S+ es un perfecto término medio entre dureza y resistencia a la rotura con una alta estabilidad de las aristas. Su extraordinaria resistencia al desgaste asegura la máxima vida útil de la matriz y el punzón. Este metal se utiliza para troquelar materiales con una resistencia muy elevada.
Bloques para erosión con agujero de inicio integrado
En el caso de la electroerosión por hilo es conveniente que el bloque para erosión tenga un agujero de inicio, ya que, de lo contrario, no se puede definir como es debido el contorno de la erosión. Además, se desperdicia mucho hilo si se inicia desde una cara exterior del bloque.