Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Ridurre le tensioni

La nostra vasta gamma permette di trovare il materiale idoneo per quasi tutte le applicazioni.

1.2379 Steel for through hardening

Designation

DIN:X 153 CrMoV 12
AFNOR:Z 160 CDV 12
UNI:-
AISI:≈ D2

Chemical composition:

C1.53
Si0.30
Mn0.35
Cr12.00
Mo0.80
V
0.80

Strength:

max. 255 HB
(≈ max. 860 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

21 W/m K


Character:

high-alloy steel for through-hardening with moderate machinability; extremely wear resistant and low warpage, good dimensional stability, toughness and through hardenability

Application:

mould plates and inserts as well as wear plates and cutting dies with increased wear resistance


Treatment by

Polishing:
possible when hardened

Nitriding:
very well suited, due to the fact that the hardness of the base material will not fall below 60 HRC

EDM:
possible, Structure eroding not possible

Hard chroming:
possible

Etching:
not possible, coarse carbides are washed out


Heat treatment:

Soft annealing:
800 to 850 °C for about 2 to 5 hours; slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C; further cooling in air, max. 235 HB

Hardening:

1020 °C
1060 to 1080 °C
quenching in oil/air/hot bath
obtainable hardness: 63−65 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature (to avoid forming of cracks) immediately after hardening; triple tempering at max. secondary hardening temperature is recommended; rapid cooling following the tempering improves the dimensional stability; maximum hardness achievable after tempering: 60-62 HRC

Annealing graph:


Technical tip:
  • secondary hardening, very good base material for nitriding or coating

Vai alla panoramica per la costruzione stampi Vai alla panoramica per la costruzione stampi per tranciatura

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2379

Apri il PDF

Depliant qualità di materiali

Depliant qualità di materiali

Poster qualità di materiali

Poster qualità di materiali
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione