Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Snižování pnutí

Náš vybraný sortiment umožňuje získat vhodný materiál téměř pro každé využití.

1.2379 Steel for through hardening

Designation

DIN:X 153 CrMoV 12
AFNOR:Z 160 CDV 12
UNI:-
AISI:≈ D2

Chemical composition:

C1.53
Si0.30
Mn0.35
Cr12.00
Mo0.80
V
0.80

Strength:

max. 255 HB
(≈ max. 860 N/mm²)

Thermal conductivity at 100 °C:

21 W/m K


Character:

high-alloy steel for through-hardening with moderate machinability; extremely wear resistant and low warpage, good dimensional stability, toughness and through hardenability

Application:

mould plates and inserts as well as wear plates and cutting dies with increased wear resistance


Treatment by

Polishing:
possible when hardened

Nitriding:
very well suited, due to the fact that the hardness of the base material will not fall below 60 HRC

EDM:
possible, Structure eroding not possible

Hard chroming:
possible

Etching:
not possible, coarse carbides are washed out


Heat treatment:

Soft annealing:
800 to 850 °C for about 2 to 5 hours; slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C; further cooling in air, max. 235 HB

Hardening:

1020 °C
1060 to 1080 °C
quenching in oil/air/hot bath
obtainable hardness: 63−65 HRC

Tempering:
slow heating to tempering temperature (to avoid forming of cracks) immediately after hardening; triple tempering at max. secondary hardening temperature is recommended; rapid cooling following the tempering improves the dimensional stability; maximum hardness achievable after tempering: 60-62 HRC

Annealing graph:


Technical tip:
  • secondary hardening, very good base material for nitriding or coating

To the mould making overview To the die making overview

Available in the web shop as:
Data sheet 1.2379

Otevřít PDF

Kvality materiálů - prospekt

Kvality materiálů - prospekt

Kvality materiálu - plakát

Kvality materiálu - plakát
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze