Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Zur rückstandsfreien und porentiefen Reinigung aller metallischen Oberflächen. Entfernt Fett-, Öl-, Harz-, Wachs- und Schmutzreste. Beseitigt leichte Farb- und Kondensatrückstände von der Trennebene.
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Lacke und Kunststoffe auf Verträglichkeit vortesten.
Eigenschaften
VCM 20
Wert
Prüfverfahren
Farbe
farblos
DIN ISO 2049
Basis
organisches Lösungsmittel
Dichte
0,76 g/cm³
DIN 51 757
Flammpunkt
< -20 °C
DIN EN ISO 2592
TechnikTipps
Was bedeutet „K1 und K3 registriert“?
Diese Betriebsstoffe sind für die Lebensmittelindustrie zugelassen. K1 und K3 bedeuten konkret, dass diese Betriebsstoffe in Bereichen verwendet werden dürfen, bei denen der Sprühnebel den Lebensmittelverarbeitungsbereich nicht erreichen kann.
Das gereinigte Teil muss gründlich gewaschen werden, bevor es im Lebensmittelverarbeitungsbereich eingesetzt wird.
Downloads
Hier können Sie sich das Datenblatt zum Produkt als PDF herunterladen.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Unlimitierte Einsicht in Ihre Auftragsdaten
Liefertracking bei allen Teillieferungen
Suche und Filterung der Auftragsansicht
Einfache Abwicklung von Reklamationen und Rücksendungen