Nabízíme nejkratší dodací lhůty na trhu, na což jsme hrdí.
Naše dodávková služba
18.000 m²
skladovací plochy
93.000
položek v sortimentu
98 %
okamžité dodání ze skladu
78
V roce 2023 jsme dodávali do celkem 78 různých zemí
Meusburger Vám nabízí
Dodávky bez úhrady dopravních nákladů (DAP) všech produktů v rámci Evropy (viz Všeobecné obchodní podmínky)
Vysokou dostupnost katalogových produktů díky největšímu centrálnímu skladu normálií
Logistice a přepravních procesůUrychlené dodání díky optimalizované
Dnes objednáte - dnes vyšleme
Pokud Vaše objednávka dorazí do stanovené doby, bude již v ten samý den také na cestě k Vám. Pro podrobnější informace kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Balík
Paleta
Evropa standard
17:00
13:30
Expres
16:30
12:30
Ostatní země
14:30
12:30
Sledování Vašich zásilek
Zjistěte si kdykoli místo doručení. Tyto a mnohé další funkce naleznete v přepracované verzi konta „Můj účet“.
Pro náš podnik je téměř dokonalý průběh obědnávání, díky dobré struktuře u firmy Meusburger, již dlouho důvodem, proč právě tam objednávat. Toto samozřejmě v souvislosti s kvalitou, rychlostí a cenou.
Leopold Schwarz, Leitung Werkzeugbau, MIRAPLAST Werkzeugbau, Böheimkirchen (A)
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.