Naše technologie horkých vtoků již více než 60 let pokrývá požadavky náročných aplikací z hlediska fyzikálních vlastností, materiálů, funkční integrace, kvality povrchu a komplikovaného tvarování. U nás najdete pro horké vtoky to správné řešení.
Řešení systému horkých vtoků přizpůsobená požadavkům zákazníků
Nabízíme Vám komplexní podporu od fáze projektování a konstrukce, přes uvedení do provozu až po jeho údržbu. V každé fázi projektu dostanete jako zákazník zpětnou vazbu do 24 hodin. Na požádání prověří naši odborníci Vaše projekty z hlediska optimalizačního potenciálu vstřikovacího procesu, nejrůznějších materiálů a koncepcí forem.
Ať už se jedná o velké množství uzávěrů nebo širokou škálu obalů, pro projekty obalového průmyslu nabízíme vhodná řešení systémů horkých vtoků pro dosažení efektivnosti výrobních procesů a maximální ziskovosti systému. Podpoříme Vás při výrobě atraktivních, funkčních a udržitelných plastových dílů.
Rozměrová stálost, přesnost, reprodukovatelnost, aplikace v čistých prostorách - naše řešení horkých vtoků zajišťují vysokou spolehlivost procesu a dokonalé plastové díly, zejména pro nejnáročnější aplikace ve zdravotnictví.
Palety anebo přepravní bedny musí vydržet mnoho: extrémní mechanické namáhání, kolísání teplot nebo vysoké UV záření. Ať už se zabýváte vysokými hmotnostmi výlisků, etážovými nebo složitými vícenásobnými formami s různými tvary dutin, rádi se s Vámi podělíme o naše zkušenosti s technologií horkých vtoků.
Položka: Skládací přepravka
Materiál: PP
Hmotnost jednoho výlisku: 1980 g
Tloušťka stěny: 2,5 mm
Systém horkého vtoku: smartFILL NZ
Počet dutin: 1 + 2 + 2
Typ formy: Vícenásobné formy s různými tvary dutin
Technické díly se používají v inovativních výrobcích a vyžadují vysokou míru přesnosti. K zajištění vysoké mechanické zatížitelnosti a dobré reprodukovatelnosti se používají především technické plasty a vysoce výkonné plasty se zesilujícími příměsemi i bez nich. Pro optimální kvalitu plastových výlisků Vám v této oblasti nabízíme přesné technologie s jehlovým uzavíráním.
V oblasti horkých vtoků jsme Vaším odborným partnerem i pro nejrůznější požadavky automobilového průmyslu. Patří mezi ně aplikace pro lehké konstrukce, vizuálně propracované součásti interiéru a speciální vícesložkové díly v oblasti akustiky vozidel. Pro jakékoliv Vaše požadavky můžeme na základě našich dlouholetých zkušeností v oboru vyvinout řešení pro Váš projekt.
Výrobci spotřebního zboží mají náročné zákazníky - požadují rychlé změny designu a velký počet kusů. S našimi systémy horkých vtoků vytváříme základ pro úspěšnou výrobu. Výsledkem jsou komponenty s dokonalou povrchovou úpravou a optimálním poměrem cena/výkon.
Položka: Organizér na nože
Materiál: PP
Hmotnost jednoho výlisku: 170 g
Tloušťka stěny: ≈ 1,5 mm
Systém horkého vtoku: smartFILL NZ
Počet dutin: 1 + 1
Typ formy: Etážová forma
Položka: Nástrčné těsnění
Hmotnost jednoho výlisku: ≈ 3 g
Tloušťka stěny: ≈ 1,5 mm
Systém horkého vtoku: smartFILL RT
Počet dutin: 16
Položka: Dávkovač na mýdlo
Materiál: PP
Hmotnost jednoho výlisku: ≈ 3 g
Tloušťka stěny: ≈ 1,5 mm
Systém horkého vtoku: smartFILL NZ
Počet dutin: 16
Položka: Dudlík / box na dudlík
Materiál: PP
Hmotnost jednoho výlisku: ≈ 2 g / ≈ 1 g
Tloušťka stěny: ≈ 2 mm / ≈ 1 mm
Systém horkého vtoku: smartFILL NZ / RT
Počet dutin: 16
Typ formy: Technologie vícesložkových komponentů
Požadavky
Vysoká kvalita povrchu
Zajímavé konstrukce výrobků
Trvale udržitelné materiály
Vícenásobné formy s různými tvary dutin, formy s více dutinami a etážové formy
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.