Za pouhých 5 minut k formě s horkým vtokem
Forma s horkým vtokem Meusburger je tvořena kompletní konstrukcí včetně systému horkých vtoků. Velkou výhodou pro Vás je speciálně vyvinutý konfigurátor, který Vám ušetří spoustu času a umožní přehled nákladů.
Informace
- Systém horkého vtoku EH 6000: dodává se kompletně opracovaný a smontovaný
- Deska pro rozvaděč horkého vtoku FH 63: dodává se včetně vyfrézování pro rozvaděč s opracováním na hotovo
![](/CS/CZ/media/PIC_PRO_GRP_VAR_FH_INT.png)
Technické podklady
Technické podklady
Zde naleznete relevantní technickou dokumentaci k standardizovanému systému horkého vtoku.
Datové listy
Zde Vám rádi poskytneme datové listy k různým verzím našich rozvaděčů horkých vtoků.
Konfigurátor pro horké vtoky
S pomocí několika kliknutí ke kompletní formě s horkým vtokem
Konfigurátor pro formy s horkými vtoky je optimálním nástrojem pro všechny konstruktéry. Pouze pomocí několika kliknutí získáte kompletní konstrukci formy včetně systému horkého vtoku v obvyklé vysoké kvalitě. 3D data jsou samozřejmě k dispozici ke stažení. Výhody jsou více než zřejmé. Konstruktér se může soustředit na jiné detaily konstrukce a ušetří tím čas a náklady.
Hlavní výhody:
- Snadná a rychlá konfigurace formy s horkým vtokem
- Vysoká flexibilita dosažena individuálním výběrem poloh trysek
- Live-zobrazení rozvaděče a 3D-data okamžitě k dispozici
- Kontrola nákladů prostřednictvím okamžitého zobrazení ceny
- Krátké dodací lhůty konfigurovatelných dílů
Speciální řešení
Pro speciální řešení se prosím obraťte na Vaši kontaktní osobu u Meusburger. Svého kontaktního partnera můžete najít pomocí vyhledávání kontaktů.
Update FH-konfigurátoru
V rámci aktualizace oblasti stavby a konstrukce forem představujeme také nové funkce konfigurátoru FH pro formy s horkými vtoky. Mimo jiné se nám podařilo výrazně rozšířitsortiment trysek a také výběr plastových materiálů.
Reference
Spokojení zákazníci společnosti Meusburger
V oblasti forem s horkými vtoky máme již řadu spokojených zákazníků. Výběr ze seznamu zákazníků a podrobnosti o realizovaných projektech najdete v našem samostatném přehledu.
Technická kontrola komponentů horkých vtoků
Technická kontrola komponentů horkých vtoků
Tým podpory technologie horkých vtoků může zkontrolovat jak standardizovaný systém - formu s horkým vtokem, tak i individuální projekty dle přání zákazníka. V internetovém obchodě Meusburger je k dispozici formulář, který slouží jako základ pro tento ověřovací proces.
Kalkulátor nákladů na vtoky
Dlouhodobé snížení nákladů díky použití systémů horkých vtoků
Často se objevuje otázka, zda se má použít horký nebo studený kanál. Rádi Vám při rozhodování pomůžeme. Uvidíte, že systém horkých vtoků bude mít dlouhodobě navrch.
![](/CS/CZ/media/DOC_PRO_WHP_Whitepaper-Heisskanalformen_MS.jpg)
Bezplatná odborná pomoc
Naši odborníci se tímto tématem intenzivně zabývají. Po krátké a jednoduché registraci Vám rádi zdarma zašleme naše poznatky ve formě Whitepaper.
4 varianty – Máte možnost výběru
U našich standardizovaných řešení forem s horkými vtoky máte na výběr ze čtyř různých rozvaděčů.
![](/CS/CZ/media/PIC_PRO_SNG_VAR_IMT1-Beschriftet_INM.png)
IMT1
Vyosený rozvaděč s 1 tryskou
Možné velikosti vyosení (A):
- min. 37,5 mm
- max. 206,25 mm
![](/CS/CZ/media/PIC_PRO_SNG_VAR_IMT2-3-Beschriftet_INT.png)
IMT2
Rozvaděč typu „I“ se 2 tryskami
Možné velikosti vyosení (A):
- min. 25,0 mm / 37,5 mm (d 37)
- max. 206,25 mm
![](/CS/CZ/media/PIC_PRO_SNG_VAR_CMT4-Beschriftet_INM.png)
CMT4
Křížový rozvaděč (typ „X“) se 4 tryskami
Možné velikosti vyosení (A):
- min. 35,5 mm
- max. 220,5 mm
![](/CS/CZ/media/PIC_PRO_SNG_VAR_HMT4-Beschriftet_INM.png)
HMT4
Rozvaděč typu „H“ se 4 tryskami
Možné velikosti vyosení:
- L1: 40,0 −210,0 mm
- L2: 25,0 −206,25 mm
- L2: 37,5 −206,25 mm (d 37)
Systém horkého vtoku EH 6000
![](/CS/CZ/media/PIC_PRO_SNG_VAR_IMT2-4-Beschriftet_IN.jpg)
Tryska horkého vtoku smartFILL šroubovaná EH 4100
- Včetně sestav ústí EH 4200 / RT, EH 4240 / RT-D, EH 4245 / RT-DL, EH 4250 / RT-DC
- Topení na 230 V, délka kabelu 2000 mm
- S integrovaným termočlánkem Fe-CuNi (typ J), DIN 43710, černý+/bílý−
- Max. vstřikovací tlak 1 800 bar
Vtokové pouzdro pro rozvaděč horkého vtoku EH 6400:
- S integrovaným termočlánkem Fe-CuNi (typ J), DIN 43710, černý+/bílý−
- Topení na 230 V, délka kabelu 2000 mm
Rozvaděč EH 6100:
- K dispozici v kvalitě materiálu 1.2311 / 1.2316 podle použitého plastu
Flexibilní trubicové topné těleso EH 5030:
- Výkon od 700– 2 800 W, v závislosti na velikosti rozvaděče
Centrovací čep EH 6200:
- Polohuje rozvaděč do středu formy proti vtokovému pouzdru
Zahnuté teplotní čidlo 90 EH 5200:
- Fe-CuNi (typ J)
- Termočlánek se vzpěrnou ochranní pružinou
- Připojovací délka 5000 mm
![](/CS/CZ/media/PIC_PRO_SNG_VAR_IMT2-5-Beschriftet_IN.jpg)
Zemnící kabel EH 5225
- Připojovací délka 5000 mm
Přípoj topení kompletní EH 5220:
Připojovací svorka
- Umožňuje šroubové připojení elektrických přívodů ke každému flexibilnímu topnému tělesu
- Připojovací svorka má dvě možnosti upnutí, takže lze flexibilní topné těleso „můstkem“ připojit paralelně na výstup topení
Připojovací kabel
- Niklový drát 2,5 mm² s izolací ze skleněných vláken, 4-násob. do 300 °C
Souprava distančního šroubení EH 6214
- Pro správnou polohu a našroubování rozvaděče
Tryska horkého vtoku EH 4100
![](/CS/CZ/media/GRA_PRO_E4010_IN.jpg)
1. Inovativní technologie topení
- Optimální přenos tepla do ústí
- Homogenní teplotní profil přes celou délku trysky díky diferencovanému rozdělení výkonu
- Snadná a rychlá výměna topení a termočidla díky inteligentní svorce
2. Optimální tokový kanál s vysoce kvalitním povrchem
- Optimální tečení taveniny bez slepých míst
- Nízké smykové namáhání taveniny
- Optimální pro změny barev
3. Různé varianty ústí
- Flexibilní přizpůsobení trysek horkých vtoků různým aplikacím a materiálům
- Snadno vyměnitelné, vysoce odolné sestavy ústí proti opotřebení
- Neměnné délky trysek (I-rozměr) pro různé varianty ústí
4. Hrot trysky pro optimální tokové vlastnosti
- Dělení a opětovné sloučení taveniny probíhá v horké oblasti trysky
- Snižuje se výskyt tokových čar
- Zlepšení optické a mechanické kvality dílů
Deska pro rozvaděč horkého vtoku FH 63
Deska pro rozvaděč FH 63 je navržena automaticky zadáním parametrů v konfigurátoru. Šířku a délku můžete zvolit sami, tloušťka je generována automaticky s přesným broušením na ±0,01 mm. Velikost formy může být zvolena od 216 x 246 do 796 x 1196.
3D-model již obsahuje odpovídající vyfrézování pro systém horkého vtoku. K dispozici jsou tři různé kvality materiálu: 1.1730 nástrojová ocel, 1.2085 nástrojová ocel a 1.2312 nástrojová ocel.
Označení
K označení temperování lze použít plastové identifikační štítky.
Sestavy ústí EH 42..
4 různé sestavy ústí pro tu správnou variantu
EH 4200 / RT
Sestava ústí, smartFILL válcové ústí
EH 4245 / RT-DL
Sestava ústí, smartFILL válcové ústí, zapuštěné s prodloužením
- S prodloužením na středící hlavě
- Pro připojení k volným plochám formy
- Přizpůsobení ke geometrii výlisku
- Kuželový vtokový zbytek
- Vhodné pro všechny termoplasty v středním anebo úzkém procesním oknu, včetně plnicích a zesilujících příměsí
- Špička trysky a středící hlava jsou vysoko odolné proti opotřebení a vyměnitelné
EH 4250 / RT-DL
Sestava ústí, smartFILL válcové ústí, zapuštěné s kalotou
Varianta a průměr ústí
Další informace o výběru správné varianty ústí a o výpočtu průměru ústí naleznete v našem prospektu.
Dodávka
Systém horkého vtoku je kompletně smontován a testován. Forma pro horký vtok je, jako standardně, nesmontována. To má tu výhodu, že se může ušetřit cenný čas pro komplikovanou demontáž. Tyto komponenty jsou tedy mnohem rychleji k dispozici pro další opracování.
![](/CS/CZ/media/IMG_DIS_Plattenlager-Stapler-2_IN.jpg)