Quels sont les facteurs qui influencent le choix ?
La décision entre un système de canaux chauds normalisé ou un système spécifique au client dépend de plusieurs facteurs. Ces facteurs peuvent être divisés en deux groupes : les aspects techniques et les aspects liés aux délais.
Aspects liés aux délais
Notre moule à canaux chauds normalisé est livré dans des délais très courts.
Étapes nécessaires pour un moule à canaux chauds FH complet :
- Conception de votre outillage / conception 3D
- Élaboration autonome au moyen du configurateur
- Livraison du canal chaud prêt au montage (y compris la plaque porte bloc-chaud ainsi que le porte-moule) dans un délai de 10 jours ouvrables
Par comparaison, le temps nécessaire pour élaborer un système de canaux chauds spécifique au client est nettement plus long.
Aperçu du moule à canaux chauds FH et d’un système de canaux chauds spécifique au client
Nous sommes à votre côté pour tous vos projets. Profitez de notre moule à canaux chauds FH normalisé ou configurez votre propre système de canaux chauds avec l’aide de nos experts. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des caractéristiques des deux options.
Moule à canaux chauds FH normalisé
![](/FR/CH/media/IMG_PRO_FH-Heisskanalform-1_MS.jpg)
Configuration/Élaboration
- Configurateur dans la boutique en ligne
- Prix directement affichés
- Données CAD (espaces de montage compris) disponibles immédiatement
Délais de livraison
- Livraison dans un délai très court
- Moule à canaux chauds complet, bloc-chaud et pièces d’assemblage d’un unique prestataire
Complexité
- Géométries de blocs-chauds pour l’heure limitées aux formes suivantes:
bloc-chaud déflecteur IMT1, à 2 buses IMT2, bloc-chaud en X CMT4, bloc-chaud en H HMT4 - Seuils ouverts seulement
- Systèmes de canaux chauds naturellement équilibrés et prémontés
Pièces de rechange/Réparations
- Pièces de rechange disponibles sur stock
- Service complet lors de demandes de clients et de réparations
Système de canaux chauds spécifique au client
![](/FR/CH/media/IMG_PRO_Heisskanal-Verteiler-Gross-2_MS.jpg)
Configuration / Élaboration
- Consultation avec informations techniques
- Réalisation d’une offre
- Éventuellement un concept CAD initial (données 3D)
- Commande
- Élaboration des données CAD du système de canaux chauds
- Validation des données par le client
Délais de livraison
- Délais de livraison plus longs comparés à ceux du moule à canaux chauds FH
- Système de canaux chauds ou Hot Half seulement
Complexité
- Position des points d’injection flexible
- Seuils ouverts ou seuils avec aiguilles
- Système prêt à être connecté, y compris le câblage et l’installation des tuyaux
- Hot Half
Pièces de rechange / Réparations
- Pièces de rechange disponibles sur stock
- Service complet lors de demandes de clients et de réparations
Plus d’informations sur les systèmes de canaux chauds spécifiques au client