Welche Faktoren beeinflussen die Auswahl?
Die Entscheidung für ein standardisiertes oder für ein kundenspezifisches Heißkanalsystem hängt von einigen Faktoren ab. Grundsätzlich kann man hier zwischen technologischen und zeitlichen Aspekten unterscheiden.
Faktor Zeit
Unsere standardisierte Heißkanalform ist in kürzester Zeit lieferbereit.
Schritte bis zur fertigen FH-Heißkanalform:
- Werkzeugkonzept erstellen / 3D-Konstruktion
- Eigenständige Erstellung mithilfe des Konfigurators
- Lieferung des einbaufertigen Heißkanals inklusive Verteilerplatte sowie Formaufbau innerhalb von 10 Arbeitstagen
Im Vergleich dazu wird für die Erstellung eines kundenspezifischen Heißkanalsystems deutlich mehr Zeit benötigt.
FH-Heisskanalform und kundenspezifisches Heisskanalsystem im Überblick
Wir stehen Ihnen bei Ihren Projekten zur Seite. Profitieren Sie von unserer standardisierten FH-Heißkanalform oder erarbeiten Sie gemeinsam mit unseren Experten Ihr kundenspezifisches Heißkanalsystem. Hier finden Sie die Eigenschaften beider Varianten übersichtlich zusammengefasst.
Standardisierte FH-Heißkanalform
![](/DE/AT/media/IMG_PRO_FH-Heisskanalform-1_MS.jpg)
Konfiguration / Erstellung
- Konfigurator im Webshop
- Preise werden direkt angezeigt
- CAD-Daten inklusive Einbauräume sind sofort verfügbar
Lieferzeiten
- Lieferung innerhalb kürzester Zeit
- Komplette Heißkanalform, Verteiler und Einbauteile aus einer Hand
Komplexität
- Verteilergeometrien aktuell beschränkt auf:
Umlenkverteiler IMT1, Balkenverteiler IMT2, Kreuzverteiler CMT4, H-Verteiler HMT4 - Nur offene Anschnitte
- Natürlich balancierte und vormontierte Heißkanalsysteme
Ersatzteile / Reparaturen
- Ersatzteile ab Lager verfügbar
- Umfassender Service bei Kundenanfragen und Reparaturen
Kundenspezifisches Heisskanalsystem
![](/DE/AT/media/IMG_PRO_Heisskanal-Verteiler-Gross-2_MS.jpg)
Konfiguration / Erstellung
- Anfrage mit technischen Informationen
- Angebotserstellung
- Eventuell CAD-Vorkonzept (3D-Daten)
- Bestellung
- Erstellung CAD-Daten des Heißkanalsystems
- Datenfreigabe durch den Kunden
Lieferzeiten
- Längere Lieferzeiten im Vergleich zu FH-Heißkanalform
- Nur Heißkanalsystem oder Heiße Seite
Komplexität
- Lage der Anspritzpunkte flexibel
- Offene Anschnitte oder Nadelverschluss
- Systemausführung anschlussfertig inklusive Verkabelung und Verrohrung
- Heiße Seite
Ersatzteile / Reparaturen
- Ersatzteile ab Lager verfügbar
- Umfassender Service bei Kundenanfragen und Reparaturen