Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Moule à canaux chauds

Le moule à canaux chauds est un autre pas vers la standardisation dans le domaine des canaux chauds. Le moule complet y compris le système de canaux chauds est réalisé individuellement en seulement quelques clics et expédié en une seule commande après peu de temps, et cela dans une qualité élevée, comme d’habitude.

Carcasses de moule Technique des canaux chauds

En seulement 5 minutes vers le moule à canaux chauds

Le moule à canaux chauds Meusburger est composé d’un corps de moule complet y compris le système de canaux chauds. Le grand avantage pour vous consiste dans le configurateur spécialement développé, qui vous permet d’économiser beaucoup de temps et qui apporte une transparence des coûts.

Informations

  • Système de canaux chauds EH 6000 : livré complètement usiné et assemblé
  • Plaque porte bloc-chaud FH 63 : livrée avec des évidements fraisés pour le bloc-chaud

Fiche produit


Documentation technique

Documentation technique

Vous trouverez ici les documents techniques pour votre système de canaux chauds standardisé.

Instructions de montage Accessoires

Fiches de données

C’est avec plaisir que nous mettons ici à votre disposition les fiches de données des différents variantes de nos blocs-chauds.

Bloc-chaud déflecteur IMT1 Bloc-chaud en I IMT2 Bloc-chaud en X CMT4

Bloc-chaud en H HMT4

Configurateur de moules à canaux chauds

En seulement quelques clics vers le moule à canaux chauds complet

Le configurateur de moules à canaux chauds est l’outil optimal pour tous les concepteurs. En seulement quelques clics, on obtient le corps de moule complet y compris le système de canaux chauds dans la qualité habituelle. Bien entendu, les données 3D sont également disponibles au téléchargement, comme d’habitude. Les avantages sont clairs : le concepteur est capable de se concentrer sur d’autres sujets lors de la conception du moule et peut donc économiser du temps et des coûts précieux.

Vos avantages en un coup d’œil :

  • Configuration simple et rapide du moule à canaux chauds
  • Flexibilité maximale grâce aux positions de buses individuelles
  • Affichage en direct du bloc-chaud et données 3D immédiatement disponibles
  • Transparence des coûts grâce à l’affichage immédiat des prix
  • Délais de livraison courts des composants configurés
 Solutions spéciales 

Pour des solutions spéciales, veuillez contacter votre interlocuteur chez Meusburger. Utilisez la recherche d’interlocuteurs pour trouver votre interlocuteur.

Mise à jour du configurateur de moules à canaux chauds

Avec la mise à jour dans le domaine de la construction de moules, nous présentons également des innovations pour le configurateur de moules à canaux chauds. Entre autres, nous avons pu considérablement élargir notre gamme de buses et la sélection des matières plastiques.

Informations complémentaires

Clients de référence

Clients satisfaits chez Meusburger

Dans le domaine des moules à canaux chauds, nous pouvons déjà montrer plusieurs clients satisfaits. Vous trouverez un extrait de notre liste de clients et quelques détails sur les projets que nous avons réalisés dans notre aperçu séparé.

Vers l’aperçu

Contrôle technique des composants canaux chauds

Contrôle technique des composants canaux chauds

Les systèmes de canaux chauds standardisés comme le moule à canaux chauds ainsi que les systèmes sur mesure peuvent être soumis pour vérification au support pour canaux chauds. Dans les boutiques Meusburger nous avons mis à disposition un formulaire qui sert de base pour le processus de vérification.

Instructions plus détaillées

Calculateur de coûts d’injection

Réduction des coûts à long terme grâce à l’utilisation d’un système de canaux chauds

Canal chaud ou canal froid ? Nous vous aiderons volontiers à répondre à cette question récurrente. Vous verrez que le système de canaux chauds s’imposera à long terme.

Calculateur de coûts d’injection


Une expertise gratuite

Nos experts se sont penchés intensivement sur ce sujet. Après une inscription courte et simple, nous vous ferons volontiers parvenir gratuitement nos connaissances sous la forme d’un livre blanc.

Veuillez remplir tous les champs obligatoires
Veuillez remplir tous les champs obligatoires
Veuillez remplir tous les champs obligatoires
Veuillez remplir tous les champs obligatoires
Veuillez remplir tous les champs obligatoires


4 versions – à vous de choisir

Avec nos moules à canaux chauds standardisés, vous avez le choix entre quatre séries de blocs-chauds différentes.

IMT1

Bloc-chaud déflecteur avec 1 buse

Entraxes possibles (A) :

  • min. 37,5 mm
  • max. 206,25 mm

IMT2

Bloc-chaud en I avec 2 buses

Entraxes possibles (A) :

  • min. 25,0 mm / 37,5 mm (d 37)
  • max. 206,25 mm

CMT4

Bloc-chaud en X avec 4 buses

Entraxes possibles (A) :

  • min. 35,5 mm
  • max. 220,5 mm

HMT4

Bloc-chaud en H avec 4 buses

Entraxes possibles :

  • L1 : 40,0 – 210,0 mm
  • L2 : 25,0 – 206,25 mm
  • L2 : 37,5 – 206,25 mm (d 37)


La buse de distribution peut être placée à volonté dans la zone de l’entraxe A.

Système de canaux chauds EH 6000

Buse pour canal chaud, vissée, smartFILL EH 4100

  • Ensemble seuil EH 4200 / RT, EH 4240 / RT-D, EH 4245 / RT-DL, EH 4250 / RT-DC inclus
  • Chauffage avec 230 V ; longueur des câbles : 2 000 mm
  • Y compris un thermocouple Fe-CuNi (type J), DIN 43710, noir+/blanc−
  • Pression d’injection max. : 1 800 bar

Reçu de buse d’injection pour bloc-chaud EH 6400

  • Y compris un thermocouple Fe-CuNi (type J), DIN 43710, noir+/blanc−
  • Chauffage avec 230 V ; longueur des câbles : 2 000 mm

Bloc-chaud EH 6100

  • Disponible dans les matières 1.2311 / 1.2316 selon la matière plastique utilisée

Résistance chauffante flexible EH 5030

  • Puissance de 700 à 2 800 W, en fonction de la taille du bloc-chaud

Pièce de centrage EH 6200

  • Pour le positionnement du bloc-chaud dans le centre du moule, en face du reçu de buse d’injection

Sonde thermique à 90° EH 5200

  • Fe-CuNi (type J)
  • Thermocouple avec ressort de protection
  • Longueur de raccordement : 5 000 mm

Câble de terre EH 5225

 

  • Longueur de raccordement : 2 500 mm

 

Borne de raccordement pour résistance chauffante EH 5220

Borne de raccordement

  • Permet le raccordement vissable de l’alimentation électrique vers chaque résistance chauffante flexible
  • Deux possibilités de serrage disponibles par borne de raccordement, de sorte que la résistance chauffante flexible puisse être raccordée en parallèle directement à la sortie du chauffage par la fixation d’un « pont »

Câble de raccordement

  • Câble en nickel pur de 2,5 mm² avec isolation en soie de verre, quadruple jusqu’à 300 °C

Kit de fixation d’espacement EH 6214

  • Pour la position correcte et pour visser le bloc-chaud

 

Buse pour canal chaud EH 4100

1 – Technique de chauffage novatrice
  • Transmission thermique optimale dans la matière plastique à traiter
  • Profil de température homogène sur toute la longueur de buse grâce à la distribution de puissance différenciée
  • Changement simple et rapide du chauffage et du thermocouple grâce à la fermeture intelligente à pince
2 – Canal de masse fondue favorisant le flux avec surface de première qualité
  • Échange de masse fondue optimale, car il n’y a pas de coins morts
  • Faible cisaillement sur la masse fondue
  • Bonnes propriétés de changement de couleur
3 – Types de seuil différents
  • Adaptation flexible des buses aux différents applications et matériaux
  • Ensembles seuil facilement interchangeables et très résistants à l’usure
  • Longueur de buse constante (cote I) avec différents types de seuil
4 – Torpille centrale pour caractéristiques d’écoulement optimales
  • Répartition de la masse fondue et réunification s’effectuant dans la zone chaude de la buse
  • Réduction de la formation de conduites d’écoulement
  • Amélioration de la qualité esthétique et mécanique des pièces

Plaque porte bloc-chaud FH 63

La plaque porte bloc-chaud FH 63 est créée automatiquement en saisissant les paramètres dans le configurateur. La largeur et la longueur peuvent être sélectionnées par l’utilisateur, tandis que l’épaisseur est générée automatiquement et précisément rectifiée à ±0,01 mm de tolérance. Il est possible de sélectionner des tailles de moule de 216 x 246 jusqu’à 796 x 1196.

Le modèle 3D contient déjà les évidements appropriés pour le système de canaux chauds. De plus, trois matières différentes sont disponibles : acier à outils 1.1730, acier à outils 1.2085 et acier à outils 1.2312.

 Marquage 

Des plaquettes signalétiques en matière plastique peuvent être utilisées pour le marquage du système de régulation de la température.

Ensembles seuil EH 42..

4 ensembles seuil différents pour le type de seuil adéquat

EH 4200 / RT

Ensemble seuil, smartFILL, seuil circulaire

  • Bonne séparation thermique du moule grâce à l’isolation plastique
  • Pour injection directe ou par canal froid
  • Apte pour toutes les matières thermoplastiques avec temps de traitement moyen à court, y compris les charges supplémentaires et les matériaux de renforcement
  • Torpille centrale et embout vissé hautement résistants à l’usure et remplaçables

EH 4240 / RT-D

Ensemble seuil, smartFILL, seuil circulaire, débouchant

  • Pour injection directe ou par canal froid
  • Apte pour toutes les matières thermoplastiques avec temps de traitement moyen à court, y compris les charges supplémentaires et les matériaux de renforcement
  • Torpille centrale et embout vissé hautement résistants à l’usure et remplaçables

EH 4245 / RT-DL

Ensemble seuil, smartFILL, seuil circulaire, débouchant avec rallonge

  • Avec rallonge au niveau de l’embout vissé
  • Pour l’injection de surfaces de forme libre
  • Adaptation à la géométrie de l’article
  • Résidu d’injection avec cône
  • Apte pour toutes les matières thermoplastiques avec temps de traitement moyen à court, y compris les charges supplémentaires et les matériaux de renforcement
  • Torpille centrale et embout vissé hautement résistants à l’usure et remplaçables

EH 4250 / RT-DC

Ensemble seuil, smartFILL, seuil circulaire, débouchant avec calotte

  • Le résidu d’injection reste dans la calotte avec 1 mm de retrait
  • Pour injection directe ou par canal froid
  • Apte pour toutes les matières thermoplastiques avec temps de traitement moyen à court, y compris les charges supplémentaires et les matériaux de renforcement
  • Torpille centrale et embout vissé hautement résistants à l’usure et remplaçables


Versions de seuil et diamètres

Vous trouverez de plus amples informations au sujet de la sélection de la version adéquate de seuil ainsi que de la conception du diamètre de seuil dans notre prospectus.

Fiche produit

Livraison

Le système de canaux chauds est entièrement assemblé et testé. Le corps de moule pour le moule à canaux chauds n’est pas prémonté, comme dans la version standard. Ceci présente l’avantage d’une économie de temps précieux autrement nécessaire pour le démontage. Ces composants sont donc disponibles beaucoup plus rapidement pour l’usinage ultérieur.

Ces thèmes et ces produits pourraient également vous intéresser

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle